Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

NC für Thermotransferdrucker ist ein flexibles Nylongewebe mit einem dauerhaften Acrylkleber, ausgelegt für die Anbringung auf unebenen Oberflächen, auf denen Anpassungsfähigkeit erforderlich ist. Es ist ideal für die Leitungskennzeichnung und andere runde oder flexible Oberflächen wie Leitungen und Schläuche. Von der Verwendung von NC im Außenbereich oder dem Eintauchen in Flüssigkeiten wird abgeraten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Oberflächenüberzug für verbesserte Farbaufnahme
  • Exzellente Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen
  • Besonders strapazierfähiges Nylongewebe

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 145 oC

Etikettendicke

178 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL-M-81531

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 13300-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-051

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Kennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Nylon

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 16.5, 19.1, 22.9, 25, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8

  • Produktbreite (in) .65, .75, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 2

  • Produkthöhe (mm) 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 12.7, 38.1, 76.2

  • Produkthöhe (in) .2, .25, .374, .382, .5, 1.5, 3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 145 °C [ -40 – 293 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 23.75, 39.5, 42.33, 51.87, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 119.05, 142.85, 148.16

  • Länge der Etikettrollen (ft) 77.91, 129.59, 138.87, 170.19, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 390.58, 468.66, 486.08

  • Etikettendicke (Micron) 178

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  5000, 10000, 25000, 50000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-N2393

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten