Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Zerstörbare Polyethylen-Etiketten zur Manipulationssicherung. Per TN-Thermotransfer bedruckbares, manipulationssicheres und zerstörbares Polyethylen-Etikett mit Gummikleber; kann nach 72 Stunden nicht zerstörungsfrei abgelöst werden. Ideal für Seriennummernetiketten und zum Anbringen von Kalibrierungsinformationen sowie andere Anwendungen, in denen ein manipulationssicheres Etikett benötigt wird.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Zur Manipulationssicherung: zerstört sich beim Entfernungsversuch
  • Ideal für Sicherheitsanwendungen
  • UL-zugelassen
  • Ideal für Seriennummernetiketten und zum Anbringen von Kalibrierungsinformationen

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 80 oC

Etikettendicke

48 μm

Klebstoff

Gummikleber

Spezifikationen und Zulassungen

UL969 PGDQ2 MH17292

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-091

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Void- und Sicherheitsetiketten

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyethylen

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 4.4, 8.9, 12.7, 16.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 69.9

  • Produktbreite (in) .173, .35, .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.75

  • Produkthöhe (mm) 3.3, 4.7, 5.1, 6.4, 9.7, 11.1, 11.4, 19.1, 20.32, 25.4, 50.8

  • Produkthöhe (in) .13, .185, .2, .25, .38, .437, .45, .75, .8, 1, 2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 3, 4, 5, 20

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 4.76, 15.8, 17.36, 23.8, 31.76, 52.06, 60.57, 73.5, 95.2, 95.26, 111.1, 127, 143, 162

  • Länge der Etikettrollen (ft) 15.61, 51.83, 56.95, 78.08, 104.19, 170.8, 198.72, 241.14, 312.33, 312.53, 364.5, 416.66, 469.16, 531.49

  • Etikettendicke (Micron) 48

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Kautschuk-Klebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T549

Literatur