• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body, Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung, Familiendichtung oder nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 4.8mm, 5.8mm, 6.3mm, 9.5mm

  • Typischer Nennstrom (A) 5, 7.5, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 78, 100

  • Crimptyp  C-Crimp, F-Crimp

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Silber, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) 1.6, 2.8, 4.8, 5.8, 6.3, 9.5

  • Steckzungenbreite (in) .063, .11, .189, .228, .23, .248, .25, .374, .375

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .6, .8, 1.2

  • Steckzungendicke (in) .024, .03, .031, .047

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht, Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.15, 2.6, 2.8, 3.25, 3.4, 4, 4.1, 4.4, 6, 10, 3.85 – 3.95, 4.5 – 4.8, 1.4 – 2.3, 1.5 – 2.4, 1 – 1.6, 1.2 – 1.6, 2.7 – 3.7, 1.95 – 2.4, 1.2 – 2.3, 2.7 – 4.1, 4 – 5.2, 1.4 – 2.7, 3.3 – 4.7, 1.4 – 3, 2 – 3, 1.2 – 1.4, 1.15 – 1.6, 2.4 – 3.7, 3.4 – 4.5, 4.6 – 6.6, 2.2 – 3, 1.4 – 2.1, 2.2 – 2.4, 3.4 – 3.7, 3.3 – 4.5, 2.05 – 2.59, .9 – 1.4, 2 – 2.7, 2.1 – 2.9, 2.1 – 3.1, 2.2 – 3.7, 1.9 – 3, 1.1 – 1.6, 2.7 – 3, 1.4 – 2

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .084, .102, .11, .127, .134, .157, .161, .173, .236, .24, .394, .106 – .118, .079 – .118, .045 – .062, .055 – .083, .053 – .094, .177 – .188, .045 – .063, .076 – .094, .13 – .177, .083 – .122, .039 – .063, .106 – .161, .157 – .205, .13 – .185, .082 – .011, .157 – .204, .106 – .145, .094 – .145, .181 – .26, .059 – .094, .129 – .177, .079 – .106, .05 – .09, .047 – .055, .087 – .118, .055 – .078, .055 – .079, .08 – .114, .035 – .055, .055 – .106, .087 – .094, .151 – .155

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser  1.85 mm [ .073 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.15, 2.6, 2.8, 3.25, 3.4, 4, 4.1, 4.4, 6, 10, 3.85 – 3.95, 4.5 – 4.8, 1.4 – 2.3, 1.5 – 2.4, 1 – 1.6, 1.2 – 1.6, 2.7 – 3.7, 1.95 – 2.4, 1.2 – 2.3, 2.7 – 4.1, 4 – 5.2, 1.4 – 2.7, 3.3 – 4.7, 1.4 – 3, 2 – 3, 1.2 – 1.4, 1.15 – 1.6, 2.4 – 3.7, 3.4 – 4.5, 4.6 – 6.6, 2.2 – 3, 1.4 – 2.1, 2.2 – 2.4, 3.4 – 3.7, 3.3 – 4.5, 2.05 – 2.59, .9 – 1.4, 2 – 2.7, 2.1 – 2.9, 2.1 – 3.1, 2.2 – 3.7, 1.9 – 3, 1.1 – 1.6, 2.7 – 3, 1.4 – 2

  • Drahtgröße (AWG) 11, 15, 22, 22 – 17, 12 – 10, 20 – 15, 12 – 11, 24 – 22, 9 – 7, 20 – 17, 11 – 9, 22 – 20, 17 – 13, 26 – 23, 20 – 16, 24 – 20, 16 – 13, 7 – 5, 13 – 11, 17 – 12, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .35, 1.5, 4, .2 – .5, .3 – .5, 4 – 6, 1 – 3, 1 – 2.5, 10 – 16, 1.5 – 2.5, 2.5 – 4, 3 – 5, .12 – .25, .2 – .35, 1.25 – 2.5, .35 – 1, .5 – 1.5, .5 – .1, .5 – 1, 3 – 4, 6 – 10

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .13, .17, .2, .25, .3, .35, .4, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 6, 7, 8, 9

  • Steckerlänge (mm) 13.9, 16, 18.8, 19, 19.15, 19.5, 19.55, 20, 20.5, 21, 22.2, 22.4, 22.5, 24.2, 24.4, 25, 25.2, 26, 26.7, 26.8, 26.9, 27.2, 27.8, 27.9, 28.3, 28.5, 28.8, 29, 29.3, 31, 31.1, 37.5

  • Steckerlänge (in) .547, .55, .629, .74, .748, .75, .753, .767, .769, .77, .787, .807, .826, .874, .88, .881, .95, .952, .96, .98, .984, .992, 1.02, 1.05, 1.055, 1.06, 1.07, 1.09, 1.11, 1.114, 1.12, 1.122, 1.141, 1.15, 1.22, 1.47

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 130, -55 – 105, -40 – 140, '-40 – 110, -40 – 100, -40 – 150, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, -40 – 212, -67 – 221, -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -40 – 230, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024, Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN 72 551 Teil 5 und 6, DIN 72 551 Teil 6, DIN ISO 6722 Teil 3, IEC 664/664A (DIN VDE 0110), LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Trommel

  • Verpackungsmenge  450, 530, 600, 650, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300, 2500, 2700, 2750, 2800, 3000, 3200, 3300, 3500, 3700, 3750, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Ja, Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung), 25-40 A (Leistung), 41-100 A (hohe Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T4827-T273

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.