Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  Relative Feuchte Temperaturmodul

  • Schnittstellen-Signaltyp  Analog | Digital

Elektrische Kennwerte

  • ESD-Sicherheit (kV) ± 8

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (VDC) 5.5

  • Stromverbrauch (mA) 1 | 161

Verwendungsbedingungen

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ± .2

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Genauigkeit (%RH) ±2

Weitere

  • Reaktionszeit (seconds) 3

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.