Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Primärproduktmaterial  PVC

Produktmerkmale

  • Kabelkanal – Produkttyp  Kabelkanal

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 60, 40, 80, 30, 100

  • Produkthöhe (in) 2.362, 1.181, 3.15, 3.937, 1.575

  • Produktlänge  2000 mm [ 78.74 in ]

  • Produktbreite (mm) 25, 100, 40, 120, 80, 60

  • Produktbreite (in) 1.575, 4.724, .984, 3.15, 3.937, 2.362

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 28, 6, 20, 26, 8, 14, 12, 50, 18, 30, 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z62-W1-DP

Literatur