![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/bluetooth-antenna-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Drahtlose Verbindungen für persönliche Geräte
Eine Bluetooth-Antenne ist ein Standard für die drahtlose Kommunikation, der für das Senden und Empfangen von Funkwellen im Nahbereich zum Datenaustausch zwischen Geräten verwendet wird. Geräte, die Bluetooth verwenden, sind aufgrund des geringen Stromverbrauchs der Technologie und der kurzen Übertragungsreichweite von meist einigen zehn Metern oft kleiner. Beispiele für Bluetooth-Geräte sind Smartphones, Tablets, Laptops und drahtlose Kopfhörer. Bluetooth kann auch in ungewöhnlicheren Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Drive-Thru-Restaurants für die Zubereitung von Mahlzeiten für registrierte Benutzer.
Bluetooth-Antennen können in ein Gerät integriert werden, entweder durch eine interne oder eingebettete Antenne oder durch die kundenspezifische LDS-Antennentechnologie (Laser Direct Structuring), bei der die Antenne auf den Rahmen oder die Komponenten eines Geräts gedruckt wird. Alternativ kann die Antenne auch außerhalb des Geräts angebracht werden. Dies verbessert die Leistung entweder durch eine größere Antenne oder durch den Verzicht auf integrierte Schaltkreise und Komponenten innerhalb des Geräts. Es ist wichtig, eine Bluetooth-Antenne zu verwenden, die richtig konstruiert und positioniert ist, um eine
optimale Leistung zu erzielen, da die Größe und Form der Antenne die Reichweite und Qualität der Bluetooth-Verbindung beeinflussen kann.