Hochwertige Drahtvearbeitungswerkzeuge
Unsere Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge sind darauf ausgelegt, eine Klemme in ein Steckergehäuse einzusetzen oder zu entriegeln, ohne dabei die Klemme oder das Gehäuse zu beschädigen – ein entscheidendes Qualitätskriterium bei der Kabelverarbeitung, das insbesondere bei Nacharbeiten oder Reparaturen beim OEM und im Aftermarket von Bedeutung ist. Unsere Einsetz- und Entriegelungswerkzeugkits sind in der Standardausführung oder maßgeschneidert verfügbar und darauf ausgelegt, Präzisionsaufgaben nach höchsten professionellen Standards auszuführen. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Endprodukte und eine höhere Betriebseffizienz für Ihr Unternehmen.
Universell einsetzbar
Die Entriegelungswerkzeuge sind mit fast allen Steckverbindern kompatibel, die in Kabelbäumen verwendet werden. Unsere Werkzeuge sind nicht nur für Produkte von TE Connectivity geeignet, sondern auch für Produkte anderer Steckverbinderhersteller. Außerdem können die Werkzeugkits genau an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Intelligentes Design
Unsere ergonomischen Werkzeuge verfügen über einen komfortablen Kunststoffgriff sowie eine klappbare Schutzabdeckung, die das Werkzeug vor Schäden und den Bediener vor Verletzungen schützt. Die Werkzeuge können anhand einer individuellen Kennzeichnung am Griff identifiziert werden. Um Transportschäden zu vermeiden, werden die Werkzeugkits in Kunststoffkisten mit Schaumstoffverpackung geliefert. Das Gehäuse kann ebenfalls geändert werden, um beispielsweise Ihr Markenimage zu fördern.
Service
Eine illustrierte Broschüre mit Informationen zu allgemeinen Kontaktausziehtechniken sowie mit Fotos von allen mit dem Kit kompatiblen Steckverbindern ist ebenfalls enthalten. Darüber hinaus bietet die örtliche Kundendienstvertretung von TE Connectivity verschiedene Schulungskurse zur Crimptechnik an, in denen der Gebrauch und die Verfügbarkeit von Entriegelungswerkzeugen behandelt werden. TE Connectivity stellt eine umfassende und einsatzbereite Lösung für die Anforderungen elektrischer Verbindungen bereit: nicht nur die eigentlichen Steckverbinderprodukte, sondern die gesamte Werkzeugausstattung und alle Geräte, die zum Verarbeiten solcher Produkte benötigt werden.