Anwendung
Verbindungen für mehr Gebäudesicherheit
Verbindungslösungen von TE für eine optimierte Kommunikation, schnellere Markteinführung und ein einfacheres Produktdesign
Innovation bei Schutz und Sicherheit
TE hilft Ihnen bei der Entwicklung der geeigneten Schutz- und Sicherheitsanwendungen. Dank unseres Portfolios mit einer Vielzahl an elektromechanischen und elektronischen langlebigen Produkten, mit denen Designherausforderungen kein Problem mehr sind, können unsere Ingenieure die optimale Lösung für Sie erstellen. Lesen Sie unten weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Produkte Innovationstrends für die intelligente Gebäudesystemtechnik ermöglichen.
Brandschutz
Bei Brandmeldesystemen sind aufgrund der Fehlerzustände, die bei diesen Anwendungen auftreten, Schutzschaltungen und spezielle Sicherheitsanforderungen notwendig. Zu den möglichen Fehlern zählen Kurzschlüsse in den Sensorleitungen oder ein Überhitzen der Batterie. Wir empfehlen unsere folgenden Produkte zum Schutz dieser Systeme. Bei der Auswahl einer Schutzvorrichtung müssen auch die unterschiedlichen Stromstärken sowie die Anforderungen von UL864 berücksichtigt werden.
Siehe auch
Leiterplatten-Leistungsrelais
-
Leiterplatten-Leistungsrelais durchsuchen
Leiterplatten-Leistungsrelais werden hauptsächlich in Alarmanlagen wie Rauch- und Brandmeldern eingesetzt. Bistabile Spulenausführungen sind für batteriebetriebene Anwendungen verfügbar.

Videoüberwachung
Ein typisches Sicherheitsüberwachungssystem besteht aus einer Kamera, DVR-/NVR-Speicherprodukten, verschiedenen Übertragungsprodukten und anderen Komponenten. Das System überträgt Videosignale in einer geschlossenen Schleife durch Glasfaser- oder Koaxial-Kabel oder durch Funkwellen. Somit entsteht ein vollständiges und unabhängiges System von der Kamera über die Bildanzeige bis hin zur Aufzeichnungseinheit. Da Sicherheitsüberwachungssysteme normalerweise in rauen Umgebungen eingesetzt werden, müssen sie vor Schäden durch Zwischenfälle wie Überspannungsstöße und Kurzschlüsse in der Stromversorgung geschützt werden.
Siehe auch
-
RJ45 Modular Jacks und Plugs durchsuchen
Viele unserer modularen Klinken und Stecker bieten ein einzigartiges Verriegelungssystem, mit dem sowohl Fehlanschlüsse als auch ein versehentliches Trennen von Verbindungen aufgrund von Stößen und Vibration verhindert werden, um so zuverlässige Eingangs-/Ausgangsverbindungen zu garantieren. Unsere abgeschirmten und nicht abgeschirmten Stecker sind kompakt und einteilig konstruiert, mit Kontakten vorbestückt und bieten eine platzsparende, schnell zu installierende Lösung für verbesserte Designflexibilität.
-
HF-Relais durchsuchen
AXICOM Hochfrequenzrelais (HF) bieten eine zuverlässige und hervorragende Lösung für Schalthochfrequenzanwendung bis zu DC 6 Ghz.

Zugangskontrollen
Ein Zugangssystem besteht aus einer Zugangssteuerung, einem Kartenleser, einer elektrisch betriebenen Verriegelung, Übertragungskomponenten sowie weiteren Bauteilen. Das von Ihnen entworfene Zugangssystem soll die Sicherheit von Personal und Eigentum gewährleisten. Dafür sind eine hohe Zuverlässigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungen, Blitzschlägen und anderen Vorfällen erforderlich, die das System beschädigen können.
Siehe auch
Schalter
-
Schalter durchsuchen
Das vielfältige Schalterportfolio von TE für den Einsatz in Anwendungen der intelligenten Gebäudesystemtechnik bietet verschiedene Konfigurationen in Design, Funktionalität und innovativen Technologien, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

Diebstahlerkennung
Diebstahlerkennungsgeräte sind in Gebäuden weltweit von entscheidender Bedeutung, um die Vermögenswerte von Unternehmen zu schützen. Diese Geräte werden immer kleiner und intelligenter. Daher müssen effektive Komponenten eingesetzt werden, die Ihren Designanforderungen entsprechen. Lesen Sie unten weiter, um zu erfahren, wie TE Sie bei Ihren Designs unterstützen kann.
Siehe auch
Schalter
-
Schalter durchsuchen
Erzielen Sie eine bessere Haltbarkeit von Produkten mit einer längeren elektrischen Lebensdauer und Designflexibilität mit unterschiedlichen Positionskonfigurationen.

Einbruchserkennung
Gebäude müssen jederzeit sicher und geschützt sein. Einbruchserkennungsgeräte können auch dann eine konstante Sicherheit gewährleisten, wenn niemand im Gebäude ist. Damit diese Geräte für eine sichere Umgebung sorgen können, benötigen sie Signal-, Ausgangs-, Verbindungskomponenten sowie andere Produkte, mit denen eine effiziente und langfristige Geräteverwendung garantiert ist.

Netzwerksysteme
Netzwerksysteme ermöglichen eine konsistente Kommunikation zwischen Geräten in Gebäuden. Wenn es um Sicherheit geht, sind diese Netzwerksysteme von entscheidender Bedeutung. Sie dienen dazu, die Onlineverbindung Ihrer zunehmend intelligenteren Systeme aufrechtzuerhalten und die Intelligenz der Sicherheitssysteme zu erhöhen. Unsere Ethernet-, Kommunikations- und Leistungseingangsprodukte können dazu beitragen, diese Trends zu ermöglichen, und wir können Ihnen dabei helfen.