Druckabtaster und Datenerfassungssysteme

Unsere Datensysteme basieren auf elektronischen Druckabtastern. Unsere DAQ-Systeme und Druckabtaster sind in Standardausführungen und kundenspezifischen Konfigurationen erhältlich und erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Branchen.

Produkteigenschaften

Druckabtaster und zugehörige Datenerfassungssysteme

  • Standardausführungen und kundenspezifische Konfigurationen für Windkanalprüfung, Flugerprobung, Strömungsmaschinen und andere Test- und Messanwendungen
  • Druckabtaster für Bereiche von 1,3” H2O (300 Pa) bis 10.000 psi (69 MPa) sowie für Flüssigkeiten und Gase erhältlich
  • Standardmäßige Test-, Flug- und Fahrzeugdatenerfassungssysteme verfügbar
  • Kalibriersysteme für die Messung von trockenen, nicht korrosiven Gasen mit einer Genauigkeit von ±0,01 % des Messbereichs
  • NetScanner-Zubehör zur Unterstützung diverser Test- und Messaufgaben erhältlich, wie z. B. Pneumatikleitungen, Arretierfedern, Rohrzangen, Schnellverbindungen, Reduzierstücke, T-Verbindungen, Mehrfachstecker sowie Wartungssätze
Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.