Anwendung
Zukunftsweisende Innovation
Erfahren Sie, wie optische Sensoren eine entscheidende Rolle für die Fahrzeugsicherheit und den Komfort im Fahrzeug spielen.
Innovationen in der Automobilindustrie haben die Sicherheit, den Komfort und die Bequemlichkeit unserer Fahrzeuge weiter verbessert. Mit der Weiterentwicklung der Technologie leiten uns fortschrittliche Computersysteme auf der Autobahn, überwachen unsere Aufmerksamkeit, verhindern Kollisionen und erleichtern das Einparken am Zielort. Diese Bordcomputer sind auf Sensoren wie Kameras, Radar und LiDAR (Light Detection and Ranging) angewiesen, um die Umgebung des Fahrzeugs zu überwachen. Eigenschaften, die früher Luxusautos der Oberklasse vorbehalten waren, sind heute in Fahrzeuge integriert, die für fast jeden erschwinglich sind. Autonom fahrende Autos, die man sich früher nur in Science-Fiction-Filmen vorstellen konnte, könnten schon bald Realität werden.
Als Ergebnis dieser technologischen Fortschritte haben moderne Fahrzeuge heute fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (FAS) an Bord, die zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können. Fotodioden sind Sensoren, die sehr lichtempfindlich sind und Lichtenergie schnell in elektrische Signale umwandeln. Dadurch eignen sie sich für Sicherheitssysteme in Fahrzeugen, darunter:

Frontkollisionswarnung (Forward Collision Warning, FCW) und automatische Notbremsung (AEB): Diese Systeme nutzen die Daten einer Kombination aus Kameras, Radar und optischen Sensoren, um Hindernisse zu erkennen, die Wahrscheinlichkeit einer Kollision zu berechnen und automatisch zu bremsen, um Unfälle zu vermeiden.

Spurverlassenswarnung (Lane Departure Warning, LDW) und Spurhalteassistent (Lane Keeping Assist, LKA): Diese Funktionen nutzen optische Sensoren und Kameras, um Fahrbahnmarkierungen zu erkennen, das Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern und sanfte Lenkkorrekturen vorzunehmen, wenn ein unbeabsichtigtes Abkommen von der Fahrbahn erkannt wird.

Überwachung des toten Winkels (Blind Spot Monitoring, BSM): Dieses System erkennt Fahrzeuge, die sich in Ihrem toten Winkel befinden, und löst Warnungen aus, um Kollisionen zu verhindern.

Rückwärtige Querverkehrswarnung (Rear Cross Traffic Alert, RCTA): Schnelle Warnungen sind entscheidend, wenn sich ein Fahrzeug schnell von hinten einem geparkten Fahrzeug nähert. Dieses System warnt Sie sofort, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen.

Fahrerüberwachungssysteme (Driver Monitoring Systems, FAS): Diese Sicherheitseinrichtungen im Fahrzeug überwachen mit Hilfe optischer Sensoren die Aufmerksamkeit des Fahrers und geben Warnhinweise, um gefährliches Fahrverhalten zu vermeiden.
Optische Sensoren sind auch in Komfort- und Bequemlichkeitsfunktionen integriert, um das Fahrerlebnis zu verbessern. Hier arbeiten Fotodioden mit anderen Sensoren zusammen, um das Fahren zu erleichtern, z. B. durch folgende Funktionen:

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC): Dieses System nutzt LiDAR, um einen sicheren Abstand zwischen den Fahrzeugen einzuhalten, indem es unsere Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss anpasst.

Stauassistent (Traffic Jam Assist, TJA): Diese Systeme sind mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung und einem Spurhalteassistenten ausgestattet, die mit Hilfe von Kameras, Radar und anderen Sensoren ein automatisches Bremsen und Lenken mit Stop-and-Go-Funktion ermöglichen. Diese Systeme sind mit Sensoren ausgestattet, die bestätigen, dass der Fahrer mit dem Fahrzeug beschäftigt ist.

Regensensor: Fotodioden erkennen Regentropfen auf der Windschutzscheibe, aktivieren automatisch die Scheibenwischer und regeln deren Geschwindigkeit.

Umgebungslichterkennung: Fotodioden reagieren schnell auf Veränderungen des Umgebungslichts und eignen sich daher ideal für verschiedene Funktionen: Helligkeitsanpassung von Innenraumbeleuchtung und Displays; automatisches Abblenden des Fernlichts, wenn optische Sensoren Scheinwerfer oder Rücklichter anderer Fahrzeuge auf der Straße erkennen; adaptive Scheinwerfer, die Helligkeit und Fahrtrichtung anhand von Umgebungslichtsignalen anpassen.