![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Position-CableAcuated.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Lineare Wegmessung mit Stringpots
Ein Seilzuggeber, manchmal auch als String Pot, Seilzugsensor oder Seilzug-Encoder bezeichnet, ist ein seilbetätigter Positionssensor, der zur Erfassung und Messung der linearen Position und Geschwindigkeit mithilfe eines flexiblen Seils und einer federbelasteten Spule verwendet wird.
Seilzuggeber verwenden ein Messseil aus rostfreiem Stahl, das um eine federgespannte Spule gewickelt ist. Ähnlich wie bei einem Maßband wird der Sensorkörper an einem Ende des Hubs festgeschraubt, während das freie Ende des Stahlseils an dem sich bewegenden Objekt befestigt wird. Ein interner Drehgeber, der mit der Spule verbunden ist, verfolgt die Position des Kabels, wenn es entlang des Hubs herausgezogen und eingezogen wird. Die Zugfeder hält das Kabel auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen straff. Im Gegensatz zu stabförmigen Linearsensoren müssen die Seilzuglängengeber nicht präzise ausgerichtet werden und können in viel engere Räume eingezogen werden.
Produkteigenschaften:
- Stets vorrätige Standardausführungen sowie kundenspezifische Ausführungen für OEM-Anwendungen
- Industrietaugliche Modelle mit Messbereichen bis 43 Meter für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- Analoge Spannungsausgänge: 4–20 mA, Spannungsteiler, 0–5 V, 0–10 V, ±5 V DC und ±10 V DC
- Digitale Ausgänge: DeviceNet, Inkrementalwertgeber und RS232
- Robustes Metallgehäuse sowie Gehäuse aus Kunststoff für kompakte, kostengünstige Anwendungen
- Offene Rahmenbauweise für OEM-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
- Präzisionsausführungen mit einer Genauigkeit von 0,05 % und einer Wiederholbarkeit von 0,02 % für Prüf- und Messzwecke
Anwendungen
- Kfz-Wartungsbühnen
- Ölbohrausrüstung
- Chirurgische Roboter
- OP-Tische
- Wassermanagement
- Tore
- Fahrwerks-und Crashtests
- Erprobung von Trägerraketen
- TV- und Film-Spezialeffekte
- Fahrgeschäfte in Vergnügungspark
- Brückenkräne
- Fabrikautomatisierung
Wie funktioniert ein Seilzuggeber?
Zur Messung ist das Gehäuse des Wegaufnehmers auf einer feststehenden Fläche montiert und das Edelstahlseil an dem beweglichen Objekt angeschlagen. Wenn sich das Objekt bewegt, erzeugt der Wegaufnehmer ein elektrisches Signal proportional zu dem linearen Ausziehweg oder der Geschwindigkeit des Seilzugs. Dieses Signal kann an eine Anzeige, eine SPS oder ein Datenerfassungssystem gesendet werden.
Seilzuglängengeber bestehen im Wesentlichen aus vier Teilen:
- Messseil
- Spule
- Feder
- Drehgeber/Drehsensor
Im Gehäuse des Wegaufnehmers ist ein Edelstahlseil um eine präzisionsgearbeitete zylindrische Spule mit konstantem Durchmesser gewickelt. Sowie das Messseil auf- und abgespult wird, dreht die Spule mit.
![Seilzug-Wegsensor (Seilzug-Potentiometer)](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/string-pot-position-sensor.png)
Eine mit der Spule verbundene Feder hält das Seil unter Zug. Die Spule ihrerseits ist mit der Welle eines Drehgebers (ein Encoder oder Potenziometer) verbunden. Sowie das Seil des Wegaufnehmers von dem beweglichen Objekt ausgezogen wird, drehen die Spule und mit ihr die Welle des Drehgebers. Die drehende Welle erzeugt ein elektrisches Signal exakt proportional zu der Länge des linearen Wegs oder der Geschwindigkeit des Seils.
Welche Arten von Ausgangssignalen sind verfügbar?
- Potenziometrisch (Spannungsteiler)
- 0 bis 10 Volt Gleichspannung
- 4- 20 mA (2-Draht)
- 0- 20 mA (3-Draht)
- Inkrementalgeber (Quadratur)
- Absolutwertgeber (Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Details)
- RS232/RS422-Kommunikation
- DeviceNET®
- CAN-Bus J1939
Was sind die Vorteile von Seilzuggebern?
Mit Seilzuggebern lassen sich Bewegung und Position von Objekten leicht messen. Sie lassen sich in Minutenschnelle einbauen und können auch an schwierigen oder engen Stellen angebracht werden, ohne dass sie perfekt parallel ausgerichtet sein müssen. Sie bieten außerdem eine große Flexibilität, ein geringes Verhältnis zwischen Größe und Messwert und kosten weniger als Stab- oder Nadelmessgeräte. Seilzuggeber können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der industriellen Fabrikautomatisierung, in Medtech-Produkten, bei Struktur- und Automobilprüfungen, im Druckguss oder Spritzguss, bei der Steuerung von Hydraulikzylindern und vielem mehr.
Welche Messbereiche sind verfügbar?
TE Connectivity bietet Optionen mit einem Vollhubbereich von 0-2 Zoll bis zu
0-1700 Zoll (140 ft). Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Auswahl eines bestimmten Modells benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.