Lineare Wegsensoren
Wir fertigen leistungsstarke und abgedichtete lineare Potentiometer, die schnell lieferbar sind.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des TE Portfolio an linearen Potenziometern
- Lineare Potenziometer in Miniaturausführungen
- Industrietaugliche Modelle mit Messbereichen bis 30" (750 mm)
- Versorgungsspannungen von 25 bis 48 V DC
- Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit langlebigen Wischern/Elementen
- Gelenkstangenkopf für einfache Montage und lange Lebensdauer
- Entwickelt für verschiedene Anwendungen wie z. B. Fahrzeugtests, Motorsportinstrumentierung, bauliche und architektonische Prüfungen und Robotik
150 °C
Maximale verfügbare Betriebstemperatur
48
Maximale Eingangsspannung (V DC)
IP65
Standardausführungen mit IP65-Gehäusen erhältlich