Anwendung
Abgedichtete Lösungen
Von LKWs und Traktoren über Motorräder bis hin zu Wohnmobilen: TE bietet Gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Produkte, die genauso hart arbeiten wie die Fahrzeuge, in denen sie installiert sind.
TE ist weltweit führend in der Verbindungs- und Anschlusstechnik für anspruchsvolle Umgebungen. Unsere ebenso intelligenten wie robusten Lösungen und Technologien funktionieren zuverlässig in Anwendungen mit starken Vibrationen und extremen Temperaturen. Wir bieten stabile Ganzmetall-Steckergehäuse und korrosionsbeständige Thermoplastgehäuse, die einem jahrelangen Einsatz in widriger Umgebung standhalten. Unsere Produkte sind gegen alle Witterungseinflüsse abgedichtet und beständig gegen Feuchtigkeit, Eintauchen und Chemikalien. Der sichere Verriegelungsmechanismus hält Stößen, Vibrationen und Schlägen stand und gewährleistet damit die elektrische Kontinuität. Zu unseren wichtigsten Produkten zählen:
HD30 Steckverbinder
Der HD30 verfügt über eine Bajonett-Kupplung für Schnellverbinder, eine Bohrung für die Gehäuseausschnittmontage, Silikondichtungen und ein rückseitiges Kontaktsystem, das eingesetzt oder entfernt werden kann.

Widerstände zur Oberflächenmontage
Ein Widerstand zur Oberflächenmontage ist ein winziger rechteckiger Keramikkörper mit silbernen leitfähigen Kanten an beiden Enden. Er bietet die gleiche Funktionalität wie die herkömmlichen axial bedrahteten Widerstände, hat aber eine geringere Verlustleistung und oft eine geringere Streuinduktivität und -kapazität.

DT Steckverbinder
DT Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, niedrige Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

DRB Steckverbinder
Die DRB Steckverbinder sind für die Montage in Gehäuseausschnitten geeignet. Sie sind für diverse Leitungsquerschnitte und hohe Kontaktzahlen (u. a. Ausführungen mit 48, 60, 102 und 128 Kontaktkammern) ausgelegt.

Widerstände für die Chassis-Befestigung
Ein Widerstand für die Chassis-Befestigung ist darauf ausgelegt, Wärmeverlust und Kühlung zu fördern. Dieser Widerstand wird mit Drahtwickeltechnologie gefertigt und verfügt über einen Keramikkern, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird.

AMPSEAL 16 Steckverbinder
Die AMPSEAL 16 Steckverbinder wurden entwickelt, um die extremen Anforderungen der Off-Road-, Hochleistungs-, Freizeit- und Landtechnikanwendungen zu erfüllen.

Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
Die abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie ist speziell für den Einsatz in automobilen Anwendungen mit hohen Schwingungs- und Temperaturbelastungen sowie brennbaren Materialien ausgelegt.

LEAVYSEAL Steckverbinder
LEAVYSEAL Steckverbinder sind für die rauen Anforderungen der LKW-Industrie entwickelt worden. Diese vollständig abgedichtete Serie vereint die Vorteile bewährter AMP MCP Kontakte mit robustem Design und einfacher Steckbarkeit von mehrpoligen Steckverbindern.

Druckknopfschalter
Ein Druckknopfschalter ist ein nicht verriegelnder oder federnder Schalter, der eine vorübergehende Stromänderung in einem elektrischen Stromkreis bewirkt, wenn der Druckknopf gedrückt wird. Eine Feder bringt den Schalter unmittelbar danach in seine ursprüngliche Position zurück.

Tastschalter
Tastschalter geben dem Benutzer eine fühlbare Rückkopplung, wenn der Schalter oder der Druckknopf mit der Schalttafel darunter in Kontakt kommt. Hierbei handelt es sich normalerweise um eine Leiterplatte.

Schnappschalter
Ein Snap-Action-Schalter ist ein mechanischer Schalter, der eine schnelle Übertragung von Kontakten von einer Position zur anderen sendet. Snap-Action-Schalter werden auch als Mikroschalter bezeichnet. Es gibt die Schaltertypen Dauerkontakt und Momentankontakt. Die Schalter sind in Subminiatur-, Miniatur- und Standardausführungen erhältlich.

TE Connectivity (TE) ist bei der Unterstützung der zunehmend komplexen und hochentwickelten Geräte und Anwendungen von heute weltweit führend. Unser umfassendes Portfolio an robusten Sensoren, Kontakten, Steckverbindern, Relais sowie Lösungen für Hybrid- und Elektromobilität ist für die rauen Bedingungen der Zweiradindustrie konzipiert.

Anwendung
Abgedichtete Lösungen
Von LKWs und Traktoren über Motorräder bis hin zu Wohnmobilen: TE bietet Gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Produkte, die genauso hart arbeiten wie die Fahrzeuge, in denen sie installiert sind.
TE ist weltweit führend in der Verbindungs- und Anschlusstechnik für anspruchsvolle Umgebungen. Unsere ebenso intelligenten wie robusten Lösungen und Technologien funktionieren zuverlässig in Anwendungen mit starken Vibrationen und extremen Temperaturen. Wir bieten stabile Ganzmetall-Steckergehäuse und korrosionsbeständige Thermoplastgehäuse, die einem jahrelangen Einsatz in widriger Umgebung standhalten. Unsere Produkte sind gegen alle Witterungseinflüsse abgedichtet und beständig gegen Feuchtigkeit, Eintauchen und Chemikalien. Der sichere Verriegelungsmechanismus hält Stößen, Vibrationen und Schlägen stand und gewährleistet damit die elektrische Kontinuität. Zu unseren wichtigsten Produkten zählen:
HD30 Steckverbinder
Der HD30 verfügt über eine Bajonett-Kupplung für Schnellverbinder, eine Bohrung für die Gehäuseausschnittmontage, Silikondichtungen und ein rückseitiges Kontaktsystem, das eingesetzt oder entfernt werden kann.

Widerstände zur Oberflächenmontage
Ein Widerstand zur Oberflächenmontage ist ein winziger rechteckiger Keramikkörper mit silbernen leitfähigen Kanten an beiden Enden. Er bietet die gleiche Funktionalität wie die herkömmlichen axial bedrahteten Widerstände, hat aber eine geringere Verlustleistung und oft eine geringere Streuinduktivität und -kapazität.

DT Steckverbinder
DT Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, niedrige Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

DRB Steckverbinder
Die DRB Steckverbinder sind für die Montage in Gehäuseausschnitten geeignet. Sie sind für diverse Leitungsquerschnitte und hohe Kontaktzahlen (u. a. Ausführungen mit 48, 60, 102 und 128 Kontaktkammern) ausgelegt.

Widerstände für die Chassis-Befestigung
Ein Widerstand für die Chassis-Befestigung ist darauf ausgelegt, Wärmeverlust und Kühlung zu fördern. Dieser Widerstand wird mit Drahtwickeltechnologie gefertigt und verfügt über einen Keramikkern, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird.

AMPSEAL 16 Steckverbinder
Die AMPSEAL 16 Steckverbinder wurden entwickelt, um die extremen Anforderungen der Off-Road-, Hochleistungs-, Freizeit- und Landtechnikanwendungen zu erfüllen.

Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder
Die abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinderserie ist speziell für den Einsatz in automobilen Anwendungen mit hohen Schwingungs- und Temperaturbelastungen sowie brennbaren Materialien ausgelegt.

LEAVYSEAL Steckverbinder
LEAVYSEAL Steckverbinder sind für die rauen Anforderungen der LKW-Industrie entwickelt worden. Diese vollständig abgedichtete Serie vereint die Vorteile bewährter AMP MCP Kontakte mit robustem Design und einfacher Steckbarkeit von mehrpoligen Steckverbindern.

Druckknopfschalter
Ein Druckknopfschalter ist ein nicht verriegelnder oder federnder Schalter, der eine vorübergehende Stromänderung in einem elektrischen Stromkreis bewirkt, wenn der Druckknopf gedrückt wird. Eine Feder bringt den Schalter unmittelbar danach in seine ursprüngliche Position zurück.

Tastschalter
Tastschalter geben dem Benutzer eine fühlbare Rückkopplung, wenn der Schalter oder der Druckknopf mit der Schalttafel darunter in Kontakt kommt. Hierbei handelt es sich normalerweise um eine Leiterplatte.

Schnappschalter
Ein Snap-Action-Schalter ist ein mechanischer Schalter, der eine schnelle Übertragung von Kontakten von einer Position zur anderen sendet. Snap-Action-Schalter werden auch als Mikroschalter bezeichnet. Es gibt die Schaltertypen Dauerkontakt und Momentankontakt. Die Schalter sind in Subminiatur-, Miniatur- und Standardausführungen erhältlich.

TE Connectivity (TE) ist bei der Unterstützung der zunehmend komplexen und hochentwickelten Geräte und Anwendungen von heute weltweit führend. Unser umfassendes Portfolio an robusten Sensoren, Kontakten, Steckverbindern, Relais sowie Lösungen für Hybrid- und Elektromobilität ist für die rauen Bedingungen der Zweiradindustrie konzipiert.