注目の製品: ELCON Mini パワー ソリューション

小型サイズ形状でさらなる高性能を実現したコネクタ

TE Connectivity が ELCON Mini パワー コネクタとケーブル アセンブリを発表

October 26, 2016

ペンシルバニア州ハリスバーグ - 接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、本日、ELCON パワー ソリューションの実績ある製品群に投ずる最新のイノベーションとして、ELCON Mini パワー コネクタとケーブル アセンブリを発表しました。ELCON Mini 製品ファミリは、400 V の電圧定格、2 極でコンタクトあたり最大 40 A の電流容量、広く使用されている HDMI コネクタとほぼ同サイズとなる高さ 8 mm のサイズ形状を実現することで、パワーの面で増大し続ける要望に技術部門が容易に対応できるようにしています。

パワーの面で増大し続ける要望が大きな課題となる可能性があると同時に、パワー設計部門には限られた空間と予算で電力接続を実現できることが求められています。ELCON Mini パワー コネクタとケーブル アセンブリは、2 極、3 極、4 極、6 極 (2x3 極) の各構成を用意すると同時に、ポジティブ金属ラッチ接続、低抵抗、高信頼性インタフェースを実現することで、数多くのパワーと空間の要件に対応できる価値ある設計となっています。TE のケーブル アセンブリ ソリューションは、高い柔軟性とカスタマイズ可能なブレークアウト オプションを備え、容易なルーティングと設置を可能にしています。

ELCON Mini コネクタとケーブル アセンブリは、パワー入出力 (I/O) と配電の用途のほか、Open Compute Project (OCP) の "ウェッジ" (トップ オブ ラック) スイッチ向け内部電線対基板電源ソリューションとしても効果的です。OCP は、データ センタの各ハードウェア設計について規定した開発規格です。この規格を利用することで、開発コストを最小限に抑えながら、互換性と拡張性の高い製品を実現できます。TE は数十年に及ぶエンジニアリングの経験に加え、業界でも最大規模のコネクタ ポートフォリオを提供することで得られる機敏性を持ち合わせています。これにより、OCP コミュニティに対するパワー ソリューションの提供で業界をリードし続けています。

TE の Data and Devices 事業部門でプロダクト マネージャを務める Eric Powell は次のように述べています。「データ ネットワーキングから医療、産業までの多数の業界にわたる当社のお客様は、高い電力レベルを扱いながらも信頼できる接続を実現する省スペース製品を必要としています。当社の ELCON Mini 製品ファミリは、取り付け、構成、およびケーブル アセンブリ オプションの幅広さでミッドパワー ソリューションを提供し、増大し続けるパワーの要件と制約のある空間設計の要件に応えています」 

ELCON は商標です。