高性能 2x2 Cat5e RJ45 コネクタ
新しい高性能 Cat5e 2x2 スタック RJ45 コネクタは、優れた EMI 性能とポートあたり 1 Gbps の広い帯域幅を提供します。
April 12, 2016
TE が新しく導入する高性能 Cat5e 2x2 スタック RJ45 コネクタは、従来の TE 製品や他社製品よりも高い EMI 性能を提供します。データ レート 1 Gbps のポートが 2 段に並んでおり、システム帯域幅を拡大できます。圧入設計のため PCB の組み立てが容易で、運用コストも低減します。標準的なプラットフォーム プロファイルはどのような一般的 1 Gbps 用途にも適合し、他の 2xN 構成を簡単に作成できる柔軟性もあります。
用途
- ワイヤレス基地局
- スイッチ、ハブ、ルータ
- ネットワーク機器
- 産業用制御
- その他の一般的な 1 Gbps Ethernet データ用途
仕様
- TIA-568 CAT5E 要件に適合
- FCC 規則およびパート 68 に準拠
- 高温熱可塑性樹脂ハウジング
- 定格電圧: 150V AC
- 定格電流: 1.5A
- ポートごとに 1 つの 3 色 LED
- 750 サイクルの耐久性
- 圧入フットプリント
- 温度定格: -40 ~ 85°C