この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の Raychem BCIC-RAPC 鳥類ガードは、鳥類が中電圧配電線に及ぼす有害な影響を防ぎます。

当社の Raychem BCIC-RAPC 電力線用鳥類ガードは、ホットスティックによる取り付けが可能で、鳥類が中電圧配電線に接触することで発生する停電を防止するために設計されています。 二材料設計が採用されており、ピン、水平、デッドエンド タイプの碍子にホットスティックで取り付けることができます。メイン カバーには丈夫な固定クリップが付いており、安定した状態で確実に固定できます。#6 から 795 kcmil までのサイズの導線を最大 10 フィートの長さまで覆います。エクステンション アームは、振動ダンパに干渉することなくその上に隙間なく重なり、鳥類カバーと結合するように設計されています。このようなモジュール設計により、一体化されたロック システムを使用して複数のアームを連結し、より広い範囲をカバーできます。
Raychem 鳥類ガードのメイン カバーは磁器製およびポリマ製のさまざまな碍子に適合し、碍子の BIL レベルを損なうことはありません。中央のカバーには柔軟性があるので、どの軸からでも最大 30° の角度で電線を碍子から出すことができます。カバーのトリミングは一切不要です。

バー

主な特長

  • 信頼性に優れた停電保護
  • 汎用性が高く素早い取り付けが可能
  • 高性能材料
  • 頑丈でノントラッキング性の耐紫外線性ポリマ
  • 過酷な条件下で性能を長期的に保持
バー
バー
  1. ラプター カバー システム (英語)

TE Connectivity の野生動物および設備保護製品である鳥類カバー システムは、中電圧配電線を鳥類から守ります。このビデオでは、BCIC ラプターカバーと BCAC アーム エクステンションの簡単な取り付け方法を説明しています。

バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: Raychem BCIC-RAPC 電力線用鳥類ガードは TE の設置トレーニング プログラムに含まれていますか?

A: はい、この電力線用鳥類ガードは、野生動物および設備保護ソリューションのトレーニング スケジュールに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: この電力線用鳥類ガードの素材は何ですか?

A: この電力線用鳥類ガードは、耐トラッキング性のある Raychem の柔軟な絶縁材と硬質な絶縁材を組み合わせて設計されています。この組み合わせにより、さまざまな状況で確実に電線を覆うことができ、長期の耐用寿命も保証されます。

 

Q: この電力線用鳥類ガードの主な利点は何ですか?

A: この電力線用鳥類ガードを使用すると、中電圧架空配電線でよく見られる鳥類による停電を防ぐことができます。その柔軟な設計により、一体化されたロック システムを使用して複数のアームを連結し、より広い範囲をカバーできます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温収縮通電取り付け, 常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  バードキャップ, 絶縁体カバー

  • 絶縁体のタイプ/ANSI  55-2,55-3,55-4,55-5, 55-4,55-5,57-2, 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3, 56-1,55-6,55-7, バイス トップ ポリマー, ポリマまたは磁器, 水平ポスト, 磁器, 磁器 (水平) >35kV, 磁器 (水平) 25 ~ 35kV, 耐張がい子

構成の特徴

  • 目視検査  いいえ

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35, ≤ 36

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, クリア, 赤

  • 絶縁体の材質  ポリマ, 磁器, 磁器/ガラス

  • 一次製品の材料  PET-G, ポリオレフィン, 放射架橋されたポリエチレン, 架橋ポリオレフィン

寸法

  • 絶縁範囲 (mm) 508, 533, 609.6, 685.8, 775, 787, 812.8, 1041.4, 1066.8, 1079.5, 1219.2, 1390.4, 1397, 1549, 2108.2, 2133.6

  • 絶縁範囲 (in) 20, 21, 24, 27, 30.5, 31, 32, 41, 42, 42.5, 48, 55, 61, 76, 83, 84

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm) 129, 165, 91.44 – 190.5

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (in) 5.1, 6.5, 3.6 – 7.5

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 6 – 556, 6 – 795

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 13.3 – 281.3, 16 – 630, 13.3 – 402.8

  • 対応している導線径レンジ  4 – 22 mm [ .16 – .89 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 105, -40 – 105, 0 – 90

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  架空, 架空配電, 配電

  • 対応機器  クランプ トップ, ダブル PIN, デッド エンド, ポスト碍子, ライン ポスト/ピン, 導線, 水平ポスト

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  RUS

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, ワールドワイド, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCIC-RAPC

関連資料

データ シート/カタログ ページ