この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem MVLC 中電圧ライン カバーは、多大な費用のかかる導線交換や架線金具の追加をしなくても、既存の裸線を絶縁できるように設計されています。 このライン カバーは、過酷な環境で使用される中電圧製品を長年扱ってきた TE の経験に基づいて開発された架橋材料でできています。紫外線安定性が高く、耐トラッキング性と耐腐食性も備えているため、きわめて過酷な環境でも長年にわたり信頼性の高い性能を保証します。この中電圧ライン カバーは、気温が 0°C 以上のときに問題の区間に選択的に取り付けることができます。特殊な工具を使用することで、通電中の電線にも簡単に取り付けられます。この工具は架空線に直接取り付けるようになっており、1 つの区間にカバーを施工している間、その位置から動きません。工具はハンド クランクを使用して手動で操作することも、ガソリン ドリルを使用して自動で動かすこともできます。これにより、ライン カバーをすばやく確実に成形して閉じ、電線に沿って先に送ることができます。

バー

主な特長

  • 電子架橋された堅牢な絶縁システムを構築することで、過酷な環境でも長期にわたって信頼性の高い性能を保証
  • 過酷な環境で使用される高電圧製品を 30 年以上扱ってきた実績ある経験によって裏付けられている
  • 3 種類のサイズで 16 ~ 800 mm² の導線に対応
  • REACH および RoHS に準拠
  • 紫外線安定性、耐トラッキング性、耐腐食性を兼ね備えている
  • 25 kV/36 kV 用には、この製品のマスチック防水バージョンを使用可能
バー
バー
  1. TE の Raychem 中電圧ライン カバー (MVLC) の取り付け方法 (英語)

TE の中電圧ライン カバー (MVLC) の取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します。

バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem MVLC 中電圧ライン カバーは TE の設置トレーニング スケジュールに含まれていますか?

A: はい、Raychem 中電圧ライン カバーは、野生動物および設備保護ソリューションのトレーニング プログラムに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: この中電圧ライン カバーの素材は何ですか?

A: この中電圧ライン カバーは、紫外線安定性と耐トラッキング性を持つ TE の架橋材料でできています。現場で実証されたこの材料は、きわめて過酷な環境でも長期にわたる信頼性を保証します。

 

Q: この中電圧ライン カバーが対応している導線のサイズを教えてください。

A: この中電圧ライン カバーは 3 種類のサイズが用意されており、16 mm² ~ 800 mm² (最大径 38 mm) の導線に対応しています。角形のバスバー、傾斜したバスバー、または直径が 38 mm を超える導線を絶縁するため、複数のライン カバーをつなぎ合わせて適用直径を拡大できます。詳細については、TE 担当者までお問い合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  ライン カバー

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 25, ≤ 25, ≤ 15

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  HDPE/Co-Poly

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 800, 33.6 – 185, 13.3 – 99

  • 対応している導線径レンジ (mm) 0 – 14, 13 – 18, 17 – 38

  • 対応している導線径レンジ (in) 0 – .551, .511 – .708, .669 – 1.496

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 50

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  変電所, 架空

  • 対応機器  導線/リード

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-MVLC

関連資料

製品図面

データ シート/カタログ ページ