石油ガス用途向けの熱収縮端末処理材
熱収縮端末処理材が、カナダの原油パイプラインを保護します。
課題
カナダでエネルギー供給を主導する大手企業は最近、1,000 マイル以上もの距離に及ぶパイプを交換し、一連のモータ、ポンプ、バルブを設置またはアップグレードする、数十億ドル規模のプログラムを請け負いました。このプロジェクトの実施中、パイプライン全体の石油や天然ガスの流れを止めることは許されません。ここまで巨額の設備投資が必要になるプロジェクトを請け負うことは、同社史上初となります。
10000
パイプラインの距離 (マイル)
18
プロジェクトの月数
2,500
• 8 kV、15 kV の2サイズによる熱収縮端末処理材
ソリューション
現場で生じることが予想される機器の一般的な障害に対し、電力ケーブルを電気的および機械的に保護できる十分な性能と信頼性に対する要件を最も満たすことができるのは、Raychem 熱収縮端末処理材であると判断されました。
結果
1,000 マイル以上もの長さのパイプラインに加え、関連するモータ、ポンプ、バルブの複雑なネットワークの設置が必要となる大規模なアップグレード プロジェクトでしたが、18 ~ 20 か月以上もの期間をかけてスケジュールどおりに完了し、システムは現在、正常に運用されています。