Raychemの熱収縮商品は高い信頼性とトータルコストの削減を実現させます。重要なインフラストラクチャ。遠隔地。設計上の制約。過酷な環境。当社は、発電から電力が必要な場所までの送電・配電に至る電力網の信頼性と保護により大きな自信を持てるように、これらの課題に向き合って対応してきました。
40+
メンテナンスの要らない運用期間
358
1980 年から現在までに 当社が生産した熱収縮チューブの長さ (100 万キロメートル単位)
30
単芯 熱収縮直線接続材の平均取り付け時間 (分)
TE Connectivity はこれまで 60 年以上にわたり、エネルギー用途向けの Raychem 熱収縮技術の開発を続けてきました。TE の熱収縮技術は、特別に配合された熱可塑性ポリマ材料をベースにしているため、用途に合わせた製品の最適化をサポートできます。当社の製品は、汚染、紫外線、塩水噴霧、その他の過酷な環境のような風化作用に耐える能力と、優れた品質および信頼性で知られています。TE の非常に優れた熱収縮製品は非常に信頼性が高い当社ケーブル付属品の土台となる製品であり、1 kV から最大 123 kV まで対応します。
TE Connectivity はこれまで 60 年以上にわたり、エネルギー用途向けの Raychem 熱収縮技術の開発を続けてきました。TE の熱収縮技術は、特別に配合された熱可塑性ポリマ材料をベースにしているため、用途に合わせた製品の最適化をサポートできます。
熱収縮テープ、チューブ、ラップアラウンド スリーブ、スプライス、結線の製造では高度なプロセス制御が採用されているため、数十年にわたって形状記憶を維持し、取り付け後 40 年以上にわたって現場で堅牢な性能を発揮します。TE と提携いただければ、信頼できる製品以上のものが手に入ります。重要なインフラストラクチャに電力を接続して結線し、ほとんど問題なく数十年持続するという確かな実績から恩恵を受けることができます。
当社の専門家と認定代理店のネットワークにより、あらゆる地域のお客様をサポートし、皆様が最適なソリューションを選定できるように支援します。
当社の設計チームと協力し、数千もの特許を活用してカスタム ソリューションを構築できます。
当社の試験場でカスタム ソリューションの試験を行い、選定されたケーブルで試験することで高い性能と信頼性を確保します。
当社のトレーニング プログラムは、認定された施工者が当社の信頼性の高い技術を最大限に活用し、お客様のチームやネットワークにとって価値ある仕事ができるように支援します。