CTS 太陽光発電所

カスタマイズ可能なトランク ソリューション(CTS)

太陽光発電所における電気系システム周辺機器(EBOS)へのアプローチを変革

太陽光発電所向けに最適化された EBOS

電気系システム周辺機器(EBOS)は、太陽光発電所における重要な構成要素です。 TE は、太陽光発電所のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能で、高い信頼性を備えた次世代 EBOS を開発しました。東西または南北方向のトランク ケーブル配線に対応しています。当社のカスタマイズ可能なトランク ソリューション(CTS)は、規模、設置場所、取り付け構造に関係なく導入できます。CTS プロジェクトはすべて、設計エンジニアおよびプロジェクト マネジメントの専門チームによって管理され、各プロセス段階でサポートを提供します。導入前の太陽光発電所設計および最適化提案から、現場でのカスタマイズされたトレーニング、運用後のサポートまで対応します。 

28+GW

CTS により実現可能な太陽光発電¹

~50%

設置時間の短縮²

~40%

材料コストの削減³

CTS 部品

主要な 3 つの構成要素 は、太陽光用絶縁変位(IDC)コネクタ、PV 配線ハーネス、および断路ボックスです。

これらの CTS 部品は、厳格な試験および認証基準に適合する高い保護性能と信頼性を提供します。

お客様の声

CTS の概要を見る

TE が太陽光発電所の導入を加速する方法をご覧ください。
Play video
動画(英語)
TE が太陽光発電所の導入を加速する方法をご覧ください。
動画(英語)

設計の柔軟性、迅速な設置、専門知識により、大規模太陽光発電所の導入を加速
経験 + 専門知識 + 卓越性

高品質 + 長寿命

各部品は最高品質の材料で製造されており、極めて過酷な環境においても長期的な耐久性と効率を確保

効率 + 信頼性

• 東西または南北方向のトランク ケーブル配線に対応する柔軟な設計により、ケーブル敷設の効率化と信頼性の高い運用を実現

• 想定外の状況に対処するため、現場で設計レイアウトの適応も可能

迅速な設置 + 最小限のメンテナンス

• 事前組立済みのプラグアンドプレイ部品により、迅速かつ容易に設置可能

• 設置コストを削減し、プロジェクトの進行速度を維持メンテナンスはほぼ不要

太陽光発電所
ウェビナー:
高性能な大規模太陽光発電プロジェクト向け太陽光 IPC 技術(英語)

出典:

1,2,3 実施済みプロジェクトおよび顧客からの入力に基づく TE 社内推定値