半導体装置関連企業のお客様のニーズに対応
TE Connectivity は、半導体製造装置関連企業のお客様 が必要とする精度と信頼性の高い接続部品については、弊社 にご相談ください。
必要なコネクティビティの実現
半導体製造装置は何年にもわたって使用できることが求められており、そのように設計されています。TE Connectivity の接続部品も同様です。TE は、半導体装置関連企業のお客様が求める専門的な接続ソリューション提供いたします。カスタマイズされた当社の個別ソリューションは事前認証取得済みの構成要素を使用します。したがって、性能を損なうことなくコンポーネントにぴったりと適合します。
TE をお選びいただくことで、次のことをご期待いただけます。
- 要件を満たした高度で専門的な部品の提供を可能とするパートナーを見つける。
- 接続に関するいくつものニーズを1つのソリューションにまとめ、効率の向上につなげます。
- クリーンルーム環境での業務に関するさまざまな要望に合うように設計された性能と信頼性の高いソリューションを利用する。
- あらゆる地域のお客様をサポートして最適なソリューションを選定できるように支援する TE の専門家と認定代理店のネットワークに相談する。
- TE の設計チームと協力することで、カスタム設計サービスを構築して数千に及ぶ各種特許を活用する。
TE は、複雑なサプライ チェーンをシンプルにして半導体製造装置のほぼ無停止の稼働に役立つ統合ソリューションの提供に力を入れています。当社の専門家チームは、カスタマイズされた、デザインインのサポートに対して お客様が必要とする専門的なアプリケーション ノウハウとエンジニアリング コンサルテーションを提供します。また、TE は、様々な半導体製造装置用途にカスタマイズされたプロセスに適応いたします。クリーンルームにおける要件に対応するなど、高い品質トレーサビリティーを提供できるようにします。