装置配線
製品精度を確保するため、当社のチームはお客様の要件を満たし、受託製造プロセスを活用して、あらゆる部品およびケーブルを出荷前に検査します。さらに、TE の完全なケーブル識別システムによって、トレーサビリティーの要件を満たす、信頼性の向上した実証試験済みラベルを提供します。
お客様の厳しい要件に対応します
半導体製造装置内での電力・データ・信号の供給に使用される装置配線は、コントローラ、センサ、アクチュエータ、モータ、プラズマ発生装置などのデバイスを接続するために必要です。すなわち、装置配線は、装置のすべての部品を接続して電源を供給し、相互通信と正常な動作を可能にする神経系です。したがって、品質管理とトレーサビリティーは装置配線において最も重要です。
一部の半導体製造装置は、清浄性を確保するためやガス放出を防止するために装置配線に特別な材料の使用が必要になります。システムに関係なく、ケーブル アセンブリとコードセットは必要に応じて各 OEM の厳しい要件に合わせた特定の試験、ラベリング、パッケージング手順を実施します。

センサおよび信号接続
必要な高配線密度を実現する極めて信頼性の高い接続は TE にお任せください。

電源接続
装置配線用途でさまざまな電力レベルを可能にする極めて信頼性の高い接続。

モータ 接続
モータ用途向けに特別設計された多彩なラインナップをご覧ください。

イーサネット接続
産業用のイーサネット コネクタは信頼性を高めてパッケージ損失を低減します。

RF 接続 (同軸)
高周波や影響を受けやすいアナログ信号を確実に送信する堅牢なソリューション。

ワイヤ / ケーブル識別
何十年にもわたる耐久性、読みやすさ、トレース可能性を備えた識別には、TE の ID ソリューションをご覧ください。

受託製造および標準コードセット
装置の寿命全体にわたる信号およびデータ接続を実現し、極めて信頼性が高くトレース可能なコードセットをお求めください。