信頼性に優れた接続および切断
ヨーロッパ規格の端子台は、上昇型ケージ クランプを備え、現場での取り付け時において接続・接続解除を繰り返しても優れた信頼性を提供します。
特長
- 高温の IR リフロー対応バージョンをご用意
- すべてのブロックに接続時間を短縮するオープンねじが付属
- 二重取り付けねじシステムによって、ねじの紛失を防止
- ハウジング材料は UL 94V-0 定格 (自己消火型) を備えたハロゲンフリー ポリアミド 6.6
- テスト プローブ ソケットを備えたボード マウント用コネクタ
- ニッケル下地に錫めっき加工ポスト端子が付属した上昇型ケージ クランプ バージョンは、腐食環境での使用に適合
接続時間を短縮します。 ヨーロッパ規格の端子台コネクタは、上昇型ケージ クランプ、ワイヤ プロテクタ、スプリング、IDC、クリンプ スナップなど、さまざまなワイヤ結線方法を使用できます。端子台コネクタの設計は、一体型のボード マウント用端子台と、ストレート型および水平型のシュラウド付きヘッダと嵌合する 2 ピースのプラグ コネクタで構成されています。製品ラインには、90° または 180° の角度で嵌合できる特別バージョンも用意されています。すべてのブロックに接続時間を短縮するオープンねじが付属しています。ボード マウント用コネクタおよびプリント基板のプラグとヘッダは、ピッチ間隔を失うことなくエンドツーエンドでの積み重ねが可能です。ハウジングは内蔵インターロックを備え、簡単に組み立てられます。ご要望に応じて組み立て済み製品のご注文も承ります。極ナンバーリング用の接着式ラベルも用意されています。お客様のご要望に応じて専用ラベルもご用意できます。
用途
- 産業用制御
- HVAC 機器および制御
- 通信機器
- 計測機器
- 防火およびセキュリティ