IntraSense 侵襲性圧力センサの概要
ビデオ
TE Connectivity の IntraSense は市場最小レベルの圧力センサであり、体内での直接的な圧力監視を簡素化します。それによって、手順の制御と臨床データを改善することができます。
非侵襲的な血圧監視から低侵襲手術まで、侵襲性の低い方法を必要とする医療用具や医療機器はさまざまに存在します。
低侵襲技術の発展によって医学的手法の適用範囲が広がり、疾患の新たな診断や治療の方法がもたらされています。 これらの進歩により、これまで低侵襲は適切でないとみなされていた複雑な処置にも低侵襲技術を使用できるようになりました。このような医学的イノベーションがさらに進展している現在、低侵襲技術が実際に最もよく使用されている医療分野は、整形外科、美容外科、リプロダクティブ ヘルス、心血管手術、肥満手術、消化器科、泌尿器科です。
低侵襲技術のメリットとしては、精密な切開により創傷が小さい、血液喪失・合併症・痛みが少ない、患者が短期間で回復するため入院期間が短くて済む、などが挙げられます。 低侵襲技術を確実に成功させ、上記のメリットを現実のものとするため、医療機器は、荷重センサ、圧力センサ、温度センサ、その他のセンサから提供された正確かつ信頼性の高い測定値を使用して、期待どおりの性能を発揮することができます。さらに、これらのセンサ デバイスはますます小型化され、低侵襲医療用具を実現するスマートな技術が搭載されるようになっています。これらのセンシング技術は、医療機器を監視するだけでなく、バイタル情報を物理的に監視してそのデータを医療専門家に中継する装置を患者の体内に留置することも可能にします。どちらの用途においても、センサのパッケージングには、センサが遭遇する過酷な医学的事象に耐える高い耐久性が必要となります。低侵襲医療用具や低侵襲処置のメリットはセンサ データの使用なくしては得られないため、センサ技術はこれらの成功に不可欠です。
TE Connectivity の IntraSense は市場最小レベルの圧力センサであり、体内での直接的な圧力監視を簡素化します。それによって、手順の制御と臨床データを改善することができます。
スペースは低侵襲手技において非常に重要です。当社の IntraSense は市場最小レベルの圧力センサであり、カテーテルとチューブのサイズを変えることなく既存の機器に圧力機能を加えます。IntraSense がどのように手順の制御と臨床データを改善できるかをこのウェビナーでご覧ください。
このホワイトペーパーでは、ペイシェント ケアにおいて侵襲性圧力センサをどのように応用できるかを説明します。世界中で年間数十万もの使い捨て侵襲性センサが、頭蓋や心臓内の圧力レベルを評価するために使用されています。このホワイトペーパーでは、生体適合性と安全基準の重要性を特に強調しています。さらに、ISO に準拠した滅菌方法の必要性や、設計および使用時のリスク低減の重要性にも焦点を当てています。