USB コネクタ

当社の USB コネクタの製品ラインアップは、最高速(12 Mbps)および低速(1.5 Mbps)の両方に対応するユニバーサル USB システムにおいて、信号の双方向同時通信を実現できるよう設計されています。当社の USB コネクタは、表面実装およびスルーホール(はんだ)の 2 種類の PCB 終端方式に対応しています。これらの製品は、4、5、8、9、24 極に対応しています。当社は、1 種類および 2 種類の USB ポートを取り揃えています。当社の USB 接続タイプは、USB タイプ A、A/B、USB B コネクタ、タイプ C、ミニ USB コネクタの 5 種類のコネクタ タイプで提供されています。これらの製品は、マイクロ、ミニ、標準の 3 種類のコネクタ プロファイルに対応するよう設計されています。コネクタおよびハウジングのタイプは、プラグまたはリセプタクルの 2 種類からお選びいただけ、ボトム、ケーブル取り付け、エッジなど、さまざまな PCB 取り付け位置に対応しています。当社の USB コネクタは、電力、信号、データ回路用途に使用されています。