認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ :
インダストリアル ポテンショメーター
電気的特性
-
供給電圧範囲 (VDC):
8 – 34
-
入力電流 (mA):
4 – 20
-
出力電流 (最大) (mA):
4 – 20
-
出力インピーダンス (Ω):
100M
ボディの特徴
-
製品重量 (g):
2300
-
有効な電気角 (°):
45, 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 14400, 18000, 28800, 36000, 43200, 50400, 64800, 72000
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 212 °C [ -40 – 212 °F ]
その他
-
非線形性 (%):
.15, .2, .5, 1.25
-
非線形性とヒステリシス :
.05
-
トルク (in-lbs):
2