認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
接続タイプ :
電線対電線, 電線対基板
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
-
ピッチ :
4.2 mm [ .165 in ]
寸法
-
コネクタの高さ :
11.7 mm [ .461 in ]
-
製品長さ :
30.7 mm [ 1.21 in ]
-
列間スペーシング :
4.2 mm [ .165 in ]
-
製品幅 :
18.8 mm [ .74 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
認証/規格製品に適合 :
VDE
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0