認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
極数 :
1
-
接点配置 :
1 フォーム X、SPST-NO DM
-
補助スイッチ端子の配置 :
1 フォーム A、SPST-NO
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
23.56 – 28.8
-
端子の定格電流 (A):
100
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
1000
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ :
フライング リード
-
コイル結線およびコネクタのタイプ :
フライング リード, フライング リード
-
主結線およびコネクタのタイプ :
M5 メスねじ山