認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
ソケット スリーブのスタイル :
閉ボトム
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
防水性 :
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
スリーブの材質 :
銅
-
スリーブのめっき材質 :
錫
端子の特徴
-
端子スプリングのめっき厚 :
2.54 µm [ 30 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
2.54
-
端子のベース材質 :
ベリリウム銅
-
端子スプリングのめっき材料 :
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A):
7.5
結線の特徴
-
挿入方法 :
手動/半自動
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
はんだ
-
PCB に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
寸法
-
基板厚 (推奨) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
ソケット長 :
7.32 mm [ .288 in ]
-
PCB 穴の直径 :
2.56 mm [ .101 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18 – 17
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.823 – 1.04
-
嵌合ピン径の範囲 :
1.07 – 1.24 mm [ .042 – .049 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2000
-
実装方法 :
Bag, バラ端子