認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成 :
総プラスチック
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
極数 :
60
-
列数 :
2
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
ボディの特徴
-
一次製品色 :
黒
-
コネクタ プロファイル :
標準
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
ニッケルにスズめっき
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
コンタクト オプション :
取り付け済み
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子の形状およびフォーム :
角形
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.1 mm [ .122 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの厚さ :
.4 mm [ .015 in ]
-
角形結線ポストとテールの幅 :
.45 mm [ .017 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
なし
-
取り付け穴の直径 (mm):
2.6
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
嵌合保持 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PBT
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
回路用途 :
Signal