認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
シェルの材料構成 :
総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ シェルのサイズ :
1
-
防水性 :
いいえ
ボディの特徴
-
インサートの材質 :
ガラス繊維入り PBT/ナイロン
-
シェル めっき材質 :
亜鉛
機械的アタッチメント
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
取り付け穴
ハウジングの特徴
-
シェルの材料 :
鋼
-
ピッチ :
2.74 mm [ .108 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
4.83 – 8.38
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
はい
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
800
-
実装方法 :
パッケージ