認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ キット
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
36
-
列数 :
2
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル
ボディの特徴
-
カバーの材質 :
ABS/ポリカーボネート
-
一次製品色 :
黒
-
シェル めっき材質 :
銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.3, .5, 1.5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
-
結線カバー :
なし
機械的アタッチメント
-
嵌合保持 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
シェルの材料 :
鋼
-
ハウジングの材料 :
LCP
-
ピッチ :
.8 mm [ .031 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm):
.64
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
.56 – .64
-
より線のサイズ (mm²):
.05
-
より線のサイズ (AWG):
30
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
はい