認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成 :
総プラスチック
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
電線対電線
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタ シェルのサイズ :
4
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
37
-
列数 :
2
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル
端子の特徴
-
コンタクト オプション :
取り付け済み
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ :
マット
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子サイズ :
サイズ 20
-
端子の定格電流 (最大) (A):
2.4
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
取り付け穴
-
嵌合保持 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂
-
ピッチ :
2.77 mm [ .055 in ]
寸法
-
単線のサイズ (AWG):
26 – 22
-
ワイヤ サイズ (AWG):
26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.15 – .4
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
Signal
-
シールド処理済み :
いいえ
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
56
-
実装方法 :
パッケージ