認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
3X
-
出力信号のタイプ :
感度 = 12 ~ 27mV/V
電気的特性
-
供給電流 (mA):
1.5
-
供給電圧範囲 (V):
5
その他
-
センサ オプション :
チューブなし
-
非線形性 ± (%):
.1
-
ポート フィッティング :
溶接可能 (ねじ山なし)
-
EU RoHS 準拠 :
準拠
-
EU ELV 準拠 :
準拠、適用除外あり
寸法
-
製品高さ :
7.1 mm [ .28 in ]
-
製品直径 :
15.85 mm [ .624 in ]
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ :
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ :
ゲージ
-
センサ パッケージ :
溶接可能, ねじ山付きプロセス フィッティング
使用条件
-
圧力 :
.344 bar [ 5 psi ]
-
使用温度範囲 :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]