認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
フェルール
-
嵌合ピンの直径 :
1 mm [ .039 in ]
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
-
端子嵌合面の長さ :
6 mm [ .234 in ]
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – .6
-
バレルの内径 :
2.6 mm [ .1 in ]
-
製品の全長 :
12 mm [ .472 in ]
-
被覆むき長 :
8 mm [ .315 in ]
-
2 線のサイズ (AWG):
20
-
2 線のサイズ (mm²):
.5