この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  Tube

  • パッケージ数量  10, 5, 6, 12, 9, 7

製品のタイプの特徴

  • シェルの材料構成  総金属シェル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  ニッケル

  • シールドのめっき材質  銅下地にニッケルめっき

  • 一次製品色 

  • シールド材質 

  • コネクタ プロファイル  標準

機械的アタッチメント

  • 取り付け穴の直径 (mm) 2.8

  • PCB マウント リテンション  なし, あり

  • PCB マウント リテンション タイプ  取り付け穴

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ, ベール ロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウントおよびボード マウント, パネル マウント

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30, 12

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の形状およびフォーム  スプリング

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5, 1

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  亜鉛ダイカスト, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料 

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .4 mm [ .015 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ  3.1 mm [ .122 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .32 mm [ .012 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

寸法

  • パネル厚 (推奨値)  2.01 mm [ .079 in ]

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .062 – .093, .062

  • 列間スペーシング  1.9 mm [ .075 in ]

構成の特徴

  • 極数  100, 68, 80, 26, 50, 36

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  垂直

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-020-DRCV127

関連資料
利用できるドキュメントはありません。