製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
一次製品色
黒, 青
-
コネクタ プロファイル
標準
端子の特徴
-
コンタクト オプション
取り付け済み
-
端子の形状およびフォーム
丸形
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 9T GF, PBT GF
-
ピッチ
2.29 mm [ .09 in ]
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタ シェルのサイズ
1
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
極数
15
-
列数
3
-
PCB マウント向き
ライトアングル
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション
あり
-
PCB マウント リテンション タイプ
ボードロック
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
ねじ山付きインサート、4-40 UNC, スクリューロック
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
寸法
-
列間スペーシング
1.98 mm [ .077 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり