この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ, Tray

  • パッケージ数量  52

製品のタイプの特徴

  • シェルの材料構成  前面金属シェル, 総プラスチック

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタ シェルのサイズ  4

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  錫, 銅にスズめっき

  • インサートの材質  ブラス

  • 嵌合機能の材料  ブラス

  • 嵌合保持機能の材料  ブラス

  • 一次製品色 

  • 嵌合機能のめっき材料  ニッケル

  • コネクタ プロファイル  低, 標準, 中

機械的アタッチメント

  • 取り付け穴の直径  3.05 mm [ .12 in ]

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント リテンション タイプ  アクション/コンプライアント テール, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付きインサート、4-40 UNC, メス形ねじロック、固定

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF, ナイロン, ポリエステル, ナイロン GF, 熱可塑性樹脂

  • シェルの材料  鋼, 炭素鋼

  • ピッチ  2.77 mm [ .109 in ]

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .86 mm [ .034 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ  5.8 mm [ .228 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .63 mm [ .025 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  UL E81956

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル, パラジウム ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  はんだめっき, 金, 金フラッシュめっき

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 2.36, 1.57

  • 基板厚 (推奨) (in) .093, .062

  • 列間スペーシング  2.84 mm [ .112 in ]

構成の特徴

  • 極数  37

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  垂直

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり, 非準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-026-RAVSAP4277

関連資料
利用できるドキュメントはありません。