製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
実装の特徴
-
実装方法
Kit, Carton, パッケージ, Box, バルク キット
-
パッケージ数量
1, 300
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総金属シェル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ シェルのサイズ
4
-
防水性
いいえ
ボディの特徴
-
嵌合保持機能の材料
亜鉛合金
-
シェル めっき材質
亜鉛, 錫
-
インサートの材質
ナイロン, ガラス繊維入り PBT/ナイロン, 熱可塑性樹脂
-
シールドのめっき材質
錫
-
一次製品色
黒
-
シールド材質
鋼
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン GF
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ (mm)
2.74, 2.79, 2.76
-
ピッチ (in)
.11, .108, .109
端子の特徴
-
コンタクト オプション
別途ご注文ください。
-
端子サイズ
サイズ 20
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
取り付け穴, クリンチ ナット、4-40 UNC, ジャックねじ
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠