この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

その他

  • 嵌合ナットのベース材料  ブラス

  • グレード  軍事

  • 誘電体の材料  PTFE

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  ガスケット

  • RF インタフェース  BNC

  • RF コネクタのスタイル  プラグ

  • RF ケーブル タイプに対応  RG 62A, RG 124, RG 62B, RG 179, RG 161, RG 62, RG 140, RG 59A, RG 187, RG 59, RG 59B, RG 210

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

端子の特徴

  • 圧着タイプ  シングル圧着

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 889

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料 

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス

寸法

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  14.53 mm [ .572 in ]

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  バヨネット

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 2

構成の特徴

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

ボディの特徴

  • ケーブル コネクタの向き  ストレート

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディのめっき材料 

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

参照番号

  • TE用番号 CAT-076-BNCPK2GMG

関連資料