この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ  20.57 mm [ .81 in ]

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  9.65 mm [ .38 in ]

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  3.56 mm [ .14 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料 

  • RF コネクタのセンター端子の材料  りん青銅, ベリリウム銅

製品のタイプの特徴

  • RF インタフェース  F タイプ

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 75

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  プッシュオン, ねじ山付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 1

ボディの特徴

  • ボディ材料  亜鉛

  • ボディのめっき材料 

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box

その他

  • 誘電体の材料  PTFE

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-884-FTYPEMV75

関連資料