この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ボディの下地めっきの材料 

  • ケーブル コネクタの向き  ストレート, ライトアングル

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料 

製品のタイプの特徴

  • RF インタフェース  SMB

  • RF コネクタのスタイル  プラグ

  • RF ケーブル タイプに対応  RG 174/U, RG 188/U

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  プッシュオン

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  あり

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 0 – 4

構成の特徴

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料 

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ベリリウム銅

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだおよび圧着, はんだ

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

その他

  • 誘電体の材料  PTFE フッ化炭素, TFE フッ化炭素

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-884-SMBFPO50

関連資料