この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, Box

  • パッケージ数量  100, 32

製品のタイプの特徴

  • シェルの材料構成  総金属シェル

  • アースの機能タイプ  接地インデント, 接地ストラップ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタ シェルのサイズ  2

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

ボディの特徴

  • シェル めっき材質 

  • 一次製品色  黒, グレー

  • アセンブリ プロセスの特徴となる材料  ブラス

  • コネクタ プロファイル  ヨーロッパ規格

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 取り付け穴の直径  3.1 mm [ .12 in ]

  • アセンブリ プロセスの特徴となるめっき材料 

  • 取り付け穴の直径 (mm) 3.1

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付きインサート、4-40 UNC

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント, パネル マウント

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 250

  • 回路用途  Signal

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 30

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • 端子のベース材質  銅合金, りん青銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の形状およびフォーム  丸形

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2.2

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ  3.2 mm [ .126 in ]

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂 PBTP

  • シェルの材料 

  • ピッチ  2.74 mm [ .108 in ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  DIN 41652

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .063, .062

  • 列間スペーシング  2.84 mm [ .112 in ]

構成の特徴

  • 極数  15

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  ライトアングル

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-979-PARES2274

関連資料
利用できるドキュメントはありません。