この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ バックシェル製品タイプ  バックシェル

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  1, 4

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA, PA 66

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

  • コネクタ形状との互換性  角形

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 257

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-AI5-ACB16

関連資料
利用できるドキュメントはありません。