この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ ハウジング

MATE-AX 同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) システムが直面する課題に対処するように調整されています。ここでは、これらの要求の厳しい分野でどのように価値を発揮しているかをご紹介します。

 

過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮

  • シールの完全性: IP67 および IP69K (バックシェル付きの場合) 定格の防塵防水性能を備え、濡れていてほこりの多い過酷な条件下でも信頼性の高い性能をサポート。
  • 温度耐性: 広い温度範囲 (-40°C 〜 +105°C) で動作するため、産業用途や商業用途の極端な環境に対応。
  • 耐振動性および耐衝撃性: 高振動および機械的高衝撃に耐えるよう設計されており、ヘビー デューティー車両や機械に不可欠。

 

容易なアセンブリおよびメンテナンス

  • 一体型ファミリ シール: 熱収縮チューブや追加のシール部品の必要性を減らし、材料費とアセンブリの複雑さを低減。
  • 確実なラッチ機構: コネクタ位置保証 (CPA) ラッチと端子挿入位置および保持機構 (PLR) を備え、調整を改善するとともに偶発的な接続解除を防止。
  • ユーザーフレンドリーな設計: 4 色の色分けオプションとキー付きオプションにより、アセンブリ中のエラーを最小限に抑え、施工プロセスを合理化

 

多用途互換性

  • ケーブル オプション: 業界標準の RTK031 および RG174 同軸ケーブルと互換性があり、既存システムにシームレスに統合可能。
  • 接続の柔軟性: ケーブル対ケーブル、バルクヘッド取り付け、ケーブル対基板/デバイス接続など、複数の構成をサポート。
  • 複数の用途に適応可能: GMSL 2/3、FPD-LINK II/III/IV、GPS、LTE などのさまざまな通信プロトコルで動作。

 

優れた作業効率

  • コンパクトな設計: 実装密度を高め、性能を損なうことなくスペースを最大限に活用。
  • メンテナンス時間の短縮: シンプルな設計と堅牢な機能により、修理や交換に伴うダウンタイムを短縮。

 

システムの安全性と信頼性の向上

  • 不整列の防止: ラッチ システムによりコネクタの嵌合を改善し、接続の問題発生リスクを低減。
  • 堅牢なハウジング材料: 耐久性の高い熱可塑性樹脂によって、衝撃・化学物質・環境要因に対する耐性を実現し、コネクタ寿命を延長。

 

大規模運用向けのコスト効率に優れたソリューション

  • 材料と時間の節約: 一体型シールとシンプルなアセンブリ プロセスにより、OEM と輸送担当者の製造コストとサービス コストを低減。
  • 長寿命: 耐久性のある設計によって交換頻度を減少させ、総所有コストの低減に寄与。
同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ

主な特長:

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ ハウジング

 

製品の特長 詳細
防塵防水性能
IP67/IP69K (バックシェル付きの場合) 等級に準拠し、過酷な環境でも防塵・防水性能を発揮。
温度範囲
-40°C 〜 +105°C で効果的に動作し、極端な産業条件に対応。
振動抵抗性 高振動に耐えるよう設計され、ヘビー デューティー用途向けの業界標準に適合。
耐衝撃性 機械的衝撃に耐えるように設計されており、厳しい条件下でも信頼性の高い性能を維持。
一体型ファミリ シール 熱収縮チューブを不要にし、アセンブリを簡素化して材料コストを削減。
ラッチ機構 コネクタ位置保証 (CPA) ラッチと端子挿入位置および保持機構 (PLR) を備え、端子の位置を確保。
ケーブルの適合性 RTK031 および RG174 同軸ケーブルをサポートし、標準的な自動車用ケーブルでの柔軟性を実現。
キーイング オプション 4 色に色分けされたキー付きオプションが用意されているため、アセンブリ エラーが減少し、使いやすさが向上。
コンパクトな設計 高実装密度により、信頼性を損なうことなく空間効率を最大化。
コネクタのタイプ ケーブル対ケーブル、バルクヘッド取り付け、ケーブル対基板/デバイス構成が用意されており、さまざまな用途に対応。
材料の耐久性 堅牢な熱可塑性樹脂で作られており、衝撃・化学物質・摩耗に対する耐性を実現。

AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングを選択する理由

AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) システムにおいてコネクティビティの完全性を実現する信頼できるソリューションです。耐久性に優れた構造、汎用性のある設計、効率的な運用により、信頼性と性能が求められる用途に最適です。

当社の AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングを今すぐご検討ください。ソリューションのカスタマイズについては当社チームにお問い合わせいただくか、データシートをダウンロードして詳細な仕様をご確認ください。

実世界での用途:

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ ハウジング

農業車両

  • 精密農業: GPS システム、テレメトリ ユニット、センサを接続して、リアルタイムのフィールド マッピングと機器の自動化を実現。
  • コンバイン収穫機およびトラクタ: カメラ システム、制御モジュール、機器間のデータ転送向けにコネクティビティをサポート。

 

建設車両

  • 重機: 掘削機、ローダ、ブルドーザに搭載されたレーダ、LiDAR、安全カメラに堅牢な接続を提供。
  • 制御システム: 過酷な現場環境におけるテレメトリ ユニットおよびオンボード診断のための信頼性の高い接続を実現。

 

トラック

  • フリート テレマティクス: 車両追跡、診断、予知保全のためにテレマティクス デバイスを接続。
  • インフォテインメント システム: ナビゲーション、通信、キャブ内エンターテインメントのための安定したデータ伝送をサポート。
  • 安全システム: ADAS モジュールやカメラ システムと接続してオペレータの認識を改善。

 

バス

  • 公共交通機関: 監視カメラ、乗員情報システム、インフォテインメントのための安全な接続を実現。
  • 電気バス: バッテリー管理システムや通信モジュールの高速データ転送をサポート。
FAQ

よくある質問 (FAQ)

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ ハウジング

Q: 過酷な環境における AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングの主な利点は何ですか?
A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、IP67/IP69K 定格の防水性能 (バックシェル付きの場合) によって過酷な条件にも耐えるよう設計されており、ほこりや水から確実に保護します。また、堅牢な熱可塑性樹脂構造を特長とし、振動、機械的衝撃、-40°C 〜 +105°C の極端な温度に対する耐性を備えています。

 

Q: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングと互換性があるケーブルはどのタイプですか?
A: これらのハウジングは、自動車用途や産業用途で広く使用されている標準の 50 Ω RTK031 および RG174 同軸ケーブルに対応しています。この互換性により、既存の同軸構成への統合が容易になります。

 

Q: これらのハウジングによってアセンブリとメンテナンスはどのように簡素化されますか?
A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングはファミリ シールが一体化されているため、熱収縮チューブなどの追加のシール部品は不要です。CPA (コネクタ位置保証) ラッチと PLR (端子挿入位置および保持機構) によって端子を確実に位置決めできるため、不整列のリスクが低減し、アセンブリ プロセスとメンテナンス プロセスの両方が簡素化されます。

Q: どのような構成と接続オプションを利用できますか?
A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、ケーブル対ケーブル、バルクヘッド取り付け、ケーブル対基板/デバイスの各構成で利用できます。また、4 色に色分けされたキーイング オプションが用意されているため、アセンブリ エラーが減少するとともに汎用性の高い用途要件をサポートします。

 

Q: これらのハウジングはどのような種類の建機農機、商用車および 2 輪 (Industrial & Commercial Transportation) の用途に使用されますか?

A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、次の分野で広く使用されています。

  • 農業: GPS、テレメトリ ユニット、精密農業センサの接続。
  • 建設: 重機の制御モジュールと安全カメラに信頼性の高い接続を提供。
  • トラック: テレマティクス、インフォテインメント、先進運転支援システム (ADAS) をサポートします。
  • 公共交通機関: バスにおける乗員情報システム、監視カメラ、バッテリー管理を強化します。

他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

構成の特徴

  • 極数  1, 4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 60

  • インピーダンス (Ω) 50

信号特性

  • 動作周波数範囲 (MHz) 0 – 6000

ボディの特徴

  • ケーブルアウトレットのタイプ  ストレート, ストレート対ストレート

  • ボディ材料  PA GF, PBT GF

  • ケーブル出口角度  180°

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 外側端子のめっき材料  スズ (Sn)

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  銀 (Ag)

  • 嵌合ピンの直径  .4 mm [ .016 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • パネル アタッチメントのスタイル  リア マウント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  水色

  • ピッチ  5.3 mm [ .21 in ]

寸法

  • 製品幅 (mm) 15.5

  • コネクタの高さ (mm) 15.94

  • 製品長さ (mm) 47.4

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • ケーブルのタイプ  同軸

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67, IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  SAE/USCAR-2, USCAR-2

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, バルク, ボックスおよびチューブ

  • パッケージ数量  396, 400, 500, 660

その他

  • 誘電体の材料  PBT

参照番号

  • TE用番号 CAT-AI5-ADCH16

関連資料
利用できるドキュメントはありません。