よくある質問 (FAQ)

同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタ

Q: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタが過酷な産業環境や輸送環境に適している理由は何ですか?

A: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、IP67 シーリング性能で設計されており、水、ほこり、汚染物質に対する保護を実現します。シールド済み構造により電磁障害が最小限に抑えられ、-40°C 〜 +125°C の広い温度範囲で確実に動作するため、厳しい環境に適しています。

 

Q: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、産業用途におけるデータ コネクティビティをどのように強化するのですか?

A: これらのヘッダは安定した信号の完全性を実現する 50 Ω のインピーダンスを特長としており、テレマティクス、インフォテインメント システム、診断において信頼性の高い通信を提供します。ケーブル対基板構成と柔軟な取り付けオプション (ライトアングルおよび垂直) により、最新の産業システムへのシームレスな統合をサポートします。


Q: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタにはどのような構成と特長がありますか?

A: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、1、4、5 極構成で利用でき、ライトアングルまたは垂直の PCB 取り付けオプションが用意されています。識別を容易にするウォーターブルーのハウジング、耐久性を高めるスズめっきの外側端子、効率的なアセンブリを実現するトレイ パッケージなどの機能を備えています。

よくある質問 (FAQ)

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ ハウジング

Q: 過酷な環境における AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングの主な利点は何ですか?

A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、IP67/IP69K 定格の防水性能 (バックシェル付きの場合) によって過酷な条件にも耐えるよう設計されており、ほこりや水から確実に保護します。また、堅牢な熱可塑性樹脂構造を特長とし、振動、機械的衝撃、-40°C 〜 +105°C の極端な温度に対する耐性を備えています。

 

Q: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングと互換性があるケーブルはどのタイプですか?

A: これらのハウジングは、自動車用途や産業用途で広く使用されている標準の 50 Ω RTK031 および RG174 同軸ケーブルに対応しています。この互換性により、既存の同軸構成への統合が容易になります。

 

Q: これらのハウジングによってアセンブリとメンテナンスはどのように簡素化されますか?

A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングはファミリ シールが一体化されているため、熱収縮チューブなどの追加のシール部品は不要です。CPA (コネクタ位置保証) ラッチと PLR (端子挿入位置および保持機構) によって端子を確実に位置決めできるため、不整列のリスクが低減し、アセンブリ プロセスとメンテナンス プロセスの両方が簡素化されます。

 

Q: どのような構成と接続オプションを利用できますか?

A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、ケーブル対ケーブル、バルクヘッド取り付け、ケーブル対基板/デバイスの各構成で利用できます。また、4 色に色分けされたキーイング オプションが用意されているため、アセンブリ エラーが減少するとともに汎用性の高い用途要件をサポートします。

 

Q: これらのハウジングはどのような種類の建機農機、商用車および 2 輪 (Industrial & Commercial Transportation) の用途に使用されますか?

A: AMPSEAL 16 コネクタ ハウジングは、次の分野で広く使用されています。

  • 農業: GPS、テレメトリ ユニット、精密農業センサの接続。
  • 建設: 重機の制御モジュールと安全カメラに信頼性の高い接続を提供。
  • トラック: テレマティクス、インフォテインメント、先進運転支援システム (ADAS) をサポートします。
  • 公共交通機関: バスにおける乗員情報システム、監視カメラ、バッテリー管理を強化します。