この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタ

  • 重要なシステムに適した信頼性の高い伝送特性: 50 Ω のインピーダンスとシールド設計により、同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、安定した耐干渉性のある信号性能を実現するように設計されています。産業環境と商業環境のミッション クリティカルな用途で信頼性の高いデータ伝送をサポートします。
  • 過酷な環境での堅牢な性能: シール可能でシールドされたこれらのヘッダは、ほこり、振動、-40°C ~ +125°C の極端な温度に耐えるように作られており、困難な条件でも耐久性のある性能を発揮します。
  • 柔軟な統合によるシンプルな設計: ライトアングルおよび垂直の PCB マウント オプションが汎用性を実現し、コンパクトなデバイス レイアウトや複雑なデバイス レイアウトへの組み込みに対応します。
  • 信頼性の高い接続を実現する精密な設計: 嵌合ピン径 2.5 mm、タブ厚 0.66 mm のこれらのヘッダは、安定したケーブル対基板接続を推し進め、メンテナンスの必要性を低減するとともにシステムの信頼性を高める可能性があります。
  • 産業用途および輸送用途向けのカスタマイズ: 信号用途向けに特別に設計されたこれらのヘッダは、テレマティクス、インフォテインメント システム、診断機器に適しており、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) システム固有のニーズに対応します。

主な特長:

同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタ

 

製品の特長 詳細
コネクタのタイプ
ケーブル対基板
結線処理
プリント基板
極数
1, 4, 5
インピーダンス
50 Ω
PCB 取り付け方向
水平型、垂直
シール可能

シールド処理済み

使用温度範囲
-40°C ~ +125°C (-40°F ~ +257°F)
嵌合ピン径
 2.5 mm [0.098 インチ]
嵌合タブ厚 0.66 mm [0.026 インチ]
ピッチ 5.3 mm [0.21 インチ]
ハウジングの色 ウォーター ブルー
コネクタ取り付けタイプ ボード マウント
外側端子のめっき スズ (Sn)
回路用途 信号

実世界での用途:

同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタ

  • テレマティクス システム: 車載システムと中央制御ユニット間のシームレスなデータ通信のために車両追跡、貨物管理、および遠隔診断に使用されます。
  • インフォテインメント システム: 車載エンターテインメント システムやナビゲーション システムのデータ コネクティビティを実現し、バス、トラック、レクリエーション車両の堅牢なケーブル対基板通信をサポートします。
  • 先進運転支援システム (ADAS): 信頼性の高いデータ伝送を必要とするシステムに統合し、衝突防止、車線逸脱警告、適応走行制御などの機能を実現します。
  • オンボード診断 (OBD): 診断機器と車両センサ間の通信をサポートし、メンテナンス チームがシステム性能を効果的にモニタおよびトラブルシューティングできるようにします。
  • 電気自動車およびハイブリッド車システム: 最新の電気自動車およびハイブリッド車のバッテリー管理システム (BMS) およびその他の重要なエレクトロニクスにデータ コネクティビティを提供します。
  • ヘビー デューティー機械: 建設機器や農業機械で、センサ データ転送や制御ユニット通信などの信号集約用途に使用されます。
  • パワートレインおよびエンジン制御: 産業グレード車両で制御モジュールとセンサ間のデータ交換を容易にし、優れたエンジン性能とエミッション制御を実現します。
  • レクリエーション車両データ システム: 過酷な屋外条件下で耐久性と効率性に優れたデータ接続が求められる艦船やオフロード車両の用途に適しています。
FAQ

よくある質問 (FAQ)

同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタ

Q: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタが過酷な産業環境や輸送環境に適している理由は何ですか?

A: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、IP67 シーリング性能で設計されており、水、ほこり、汚染物質に対する保護を実現します。シールド済み構造により電磁障害が最小限に抑えられ、-40°C 〜 +125°C の広い温度範囲で確実に動作するため、厳しい環境に適しています。

 

Q: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、産業用途におけるデータ コネクティビティをどのように強化するのですか?

A: これらのヘッダは安定した信号の完全性を実現する 50 Ω のインピーダンスを特長としており、テレマティクス、インフォテインメント システム、診断において信頼性の高い通信を提供します。ケーブル対基板構成と柔軟な取り付けオプション (ライトアングルおよび垂直) により、最新の産業システムへのシームレスな統合をサポートします。


Q: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタにはどのような構成と特長がありますか? 

A: 同軸端子ヘッダ装備 AMPSEAL 16 コネクタは、1、4、5 極構成で利用でき、ライトアングルまたは垂直の PCB 取り付けオプションが用意されています。識別を容易にするウォーターブルーのハウジング、耐久性を高めるスズめっきの外側端子、効率的なアセンブリを実現するトレイ パッケージなどの機能を備えています。

 

 

 

他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

  • 極数  1, 4, 5

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  4, A

端子の特徴

  • 外側端子のめっき材料  スズ (Sn)

  • 嵌合タブ厚  .66 mm [ .026 in ]

  • 嵌合ピンの直径  2.5 mm [ .098 in ]

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  水色

  • ピッチ  5.3 mm [ .21 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 105, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 221, 257

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -40 – 221

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

  • パッケージ数量  40

参照番号

  • TE用番号 CAT-AI5-ADH16

関連資料
利用できるドキュメントはありません。