Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ付属品は何のために使用しますか?
A: enetSEAL+ イーサネット コネクタ付属品 (取り付けクリップなど) は、enetSEAL+ コネクタをパネル、バルクヘッド、自動車シャーシにしっかりと固定するために設計されています。これにより、インダストリアル イーサネット、車載イーサネット、商用イーサネット ネットワークにおいて振動による接続外れを防ぐことができます。
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ付属品に使用されている材料は何ですか?
A: これらの付属品は PBT GF (ガラス繊維入りポリブチレン テレフタレート) で作られています。この材料は高い耐衝撃性、紫外線安定性、最大 125°C (257°F) の耐熱性を備えており、過酷な環境に適しています。
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタに適した取り付けクリップを選択する方法を教えてください。
A: enetSEAL+ コネクタ取り付けクリップは、さまざまなパネル サイズに合わせて 5 種類の厚さが用意されています。パネル厚に応じてクリップを選択してください。
4.5 mm – 茶 (2325098-2)
3.5 mm – グレー (2325098-4)
3.0 mm – 黄 (2325098-6)
2.0 mm – 紫 (2325098-7)
1.0 mm – 緑 (2325098-8)
その他のガイダンスについては、TE Connectivity の製品ドキュメントを参照してください。
他の FAQ を見る