この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
信頼性の高い高速データ伝送
過酷な環境に耐える密閉性
簡単な取り付け、組み立て、メンテナンス
確実な嵌合と PCB 保持
コンパクトかつ省スペースで汎用性の高い設計
将来の要件や業界のニーズへの対応
enetSEAL+ イーサネット ヘッダ - 高速で確実な電線対基板イーサネット接続。
特長 | 説明 |
---|---|
コネクタ システム | 電線対基板 |
ヘッダのタイプ |
完全シュラウド |
防塵防水性能 | IP6K7 |
動作電圧 | 33 VDC/33 VAC |
使用温度 | -40°C ~ +125°C (-40°F ~ +257°F) |
端子システム | MCON 1.2 CB |
PCB 取り付けオプション | 垂直、水平 |
コネクタ形状 | 角形 |
コンタクトめっき | ニッケル下地に金 (Au) めっき |
端子サイズ | 8 mm、1.2 mm |
嵌合保持 | ロック インタフェース |
PCB 保持 | 取り付けねじ |
回路用途 | 電力 |
シールド | なし |
ピッチ | 2.5 mm (0.1 インチ) |
取り付け穴 | あり |
嵌合調整 | あり |
PCB 端子結線 | スルー ホール - はんだ付け |
コネクタのバリエーションと型番
ヘッダのタイプ | キーイング コード | 型番 |
---|---|---|
180° ヘッダ (シール組み込み済み) |
コード A | 2325102-1 |
フランジ付き 180° ヘッダ (シール組み込み済み) | コード A | 2325102-7 |
180° ヘッダ (シール材塗布済み) | コード A | 2325103-1 |
フランジ付き 180° ヘッダ (シール材塗布済み) | コード A | 2325103-7 |
90° ヘッダ (シール材塗布済み) | コード A | 2339032-1 |
付属品および端子
付属品 | パネル厚 | 型番 |
---|---|---|
取り付けクリップ | 4.5 mm | 2325098-2 |
取り付けクリップ | 3.5 mm | 2325098-4 |
取り付けクリップ | 3.0 mm | 2325098-6 |
取り付けクリップ | 2.0 mm | 2325098-7 |
取り付けクリップ | 1.0 mm | 2325098-8 |
ワイヤ ドレス バックシェル | ストレート | 2272168-1 |
端子オプション:
ご要望に応じて、その他の端子サイズとめっきもご用意できます。
enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、以下の用途のために単一ツイストペア チャネル イーサネット ソリューションを実現します。
キャビン内ネットワーク:
シャーシおよび外装用途:
これらのヘッダは、過酷な振動、湿気、汚染物質に耐えられるよう設計されており、産業用車両やヘビーデューティー車両において信頼性の高いコネクティビティを提供します。
TE Connectivity の enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、産業車両および商用車に対して防水型の堅牢な高速イーサネット接続を提供します。簡単に取り付け可能で堅牢な耐振動性と長期にわたる信頼性を備えたこれらのヘッダは、ネットワーク バックボーン、センサ アレイ、車両対クラウド間のコネクティビティに適しています。
Q: 産業車両および商用車向けの enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダの主な利点は何ですか?
A: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、過酷な環境下で堅牢かつ高速なイーサネット接続を可能にするために設計されています。主な利点は次のとおりです。
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、従来の M12 および CAN コネクタと比べてどうですか?
A: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、従来の M12 および CAN ベースのイーサネット コネクタに代わるよりコンパクトで効率的なコネクタであり、以下を備えています。
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダはどのような用途に最も適していますか?
A: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、次のような産業および商業輸送用途向けに最適化されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。