この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
高性能シーリングおよび環境保護
確実かつ信頼性の高いコネクティビティ
汎用性の高い構成と取り付けオプション
電力および信号用途向けに最適化
業界準拠と将来を見据えた設計
enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジング - 防水性と耐振動性があり、過酷な環境向けに設計されています。
特長 | 説明 |
---|---|
コネクタ システム | ケーブル対ケーブル、電線対電線、電線対基板 |
ハウジングのタイプ | プラグ、キャップ、リセプタクル |
防塵防水性能 |
IPX9K |
動作電圧 | 33 VDC/33 VAC |
公称電圧 | 12 V、24 V |
使用温度 | -40°C ~ +125°C (-40°F ~ 257°F) |
端子サイズ | 1.2 mm |
嵌合タブの幅 | 1.2 mm (0.047 インチ) |
端子の定格電流 | 22 A (最大) |
コネクタ形状 | 角形 |
ハウジングの材質 |
PBT GF20 |
ピッチ | 2.5 mm (0.1 インチ) |
一次ロック機能 |
ハウジングに一体化 |
ストレイン リリーフ | あり |
取り付けオプション | ケーブル取り付け (フリーハンギング)、パネル取り付け |
UL 難燃性定格 | UL 94HB |
嵌合調整 | キー付き |
頑丈でコンパクトな構造を持つ enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングは、従来のイーサネット エンクロージャに代わる堅牢な選択肢であり、過酷な自動車用途や産業用途に適しています。
ハウジングのタイプ | キーイング コード | 型番 |
---|---|---|
プラグ ハウジング | コード A | 2292906-1 |
プラグ ハウジング | コード B | 2292906-2 |
インライン (オス) ハウジング |
コード A | 2292937-1 |
インライン (オス) ハウジング | コード B | 2292937-2 |
パネル取り付けパススルー アダプタ | コード A-A | 2325106-1 |
パネル取り付けパススルー アダプタ | コード B-B | TE にお問い合わせください |
キャビン内車載イーサネットおよびインダストリアル イーサネット ネットワーク
外装およびシャーシ マウント センサ コネクティビティ
過酷な環境の産業および商業用途
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングが産業用途や自動車用途に適しているのはなぜですか?
A: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングは、IPX9K 定格の密閉性、耐温度性 (-40°C 〜 +125°C)、および耐振動性構造を備えており、商用車、農業機械、建設機械の過酷な用途に適しています。
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングにはどのような取り付けオプションがありますか?
A: これらのハウジングは、ケーブル対ケーブル、電線対電線、電線対基板の構成をサポートしています。パネル取り付けオプションとフリーハンギング (ケーブル取り付け) オプションがあり、さまざまなネットワーク アーキテクチャに柔軟に配置できます。
Q: enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングでサポートされている端子サイズと定格電流を教えてください。
A: このハウジングは 1.2 mm の端子サイズに対応し、伝導率を高めるために端子には金めっきが施されています。最大定格電流は 22 A であり、インダストリアル イーサネット ネットワークでの電力および信号用途に適しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。